Systém E6.1: Nová generace e-řetězce s tichým chodem a kompatibilitou s čistými prostory®

  • verze bez odklonu bez předpětí otočením vnitřního článku
  • Mimořádně tiché díky malému rozteči a brzdám "" v systému stop-dog.
  • (E61.29.070.055.0 při 1m/s = 32dB(A) podle interního testu igus® 4479).
  • Extrémně nízké vibrace
  • Princip konektoru s nízkým otěrem (bez šroubového spoje)
  • Prakticky žádný polygonový efekt, výsledkem je kulatý chod ""
  • Hladký a hladký vnitřek pro dlouhou životnost kabelu a hadice
  • Řada E61.29: příčník lze oboustranně otáčet a vyjmout ve vnitřním a vnějším poloměru
  • Úspora hmotnosti přibližně 30 % ve srovnání se systémem E6.
  • nákladově efektivní

Otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru, z obou stran

E61.29

E61.29

E61.29 e-řetězec®

příčník ve vnitřním a vnějším poloměru odnímatelný na obou stranách.

EF61.29

EF61.29

EF61.29 e-chain®

E61.35

E61.35

E61.40

E61.40

E61.52

E61.52

E61.62

E61.62
E61.80

E61.80

E61.80 e-řetězec®

Průvodce výběrem e-chain®

Návody k montáži

Příklady aplikací

e-chain® s 6.1 - příčka otočná otevřená

Typická odvětví a aplikace

  • Polovodičový průmysl
  • Průmysl tiskáren/plotterů
  • Pro aplikace s nejvyššími zrychleními
  • Když je důležitá minimalizace hluku a odolnost proti oděru
E6.1 graf
Fraunhoferův test

igus® pro čisté prostory - vhodnost e-řetězce E6.1®

Klasifikace IPA - Zpráva IG1303-640-1: ISO třída 1, podle normy DIN EN ISO 14644-1

Extrémně nízká hlučnost

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie