Ložiskové domečky igubal

bezmazný, lehký a všestranný

ložisko s podložkou a upevňovacím límcem

Výhody igubalových ložisek s podložkou

  • bez mazání
  • bezúdržbový suchý provoz
  • Vysoká tuhost
  • Vysoká odolnost při měnícím se zatížení
  • Kompenzace nesouososti
  • Kompenzace zatížení hran
  • Bez koroze
  • Odolnost vůči chemikáliím
  • Vysoká tlumicí schopnost
  • Pro rotační, oscilační a lineární pohyby
  • Velmi nízká hmotnost
  • Vysoká radiální nosnost
  • Lze použít v médiích
  • Úspora místa
  • Snadná instalace
  • Vypočitatelná životnost

Co najdete na této stránce

Oblasti použití

Montáž

Tolerance

sortiment výrobků

Kdy je mohu použít?

  • Když je požadována chemická odolnost
  • Když je požadována cenově výhodná alternativa
  • Když jsou požadována ložiska odolná proti znečištění
  • Když je třeba kompenzovat nesouosost
  • Když jsou požadovány zcela rozdělené součásti

Kdy je nemám používat?

  • Při teplotách nad +80 °C
  • Pokud je vyžadován integrovaný upevňovací límec
  • Pokud jsou požadovány rozměry větší než 50 mm
  • Pokud se má dosáhnout rychlosti otáčení vyšší než 0,5 m/s.
Výměnné soudečkové ložisko

Možnost náhrady 1:1

Vývojové fáze ložiska igubal s podložkou

1998

KSTM

"Potřebuji nákladově efektivní řešení."

KSTM

2005

ESTM

"Musím si uvědomit vyšší zatížení s mým ložiskem s polštářovým blokem."

ESTM

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"Potřebuji dělené ložisko s polštářovým blokem."

KSTM-GT ESTM-GT

2015

ESQM

"Solární trackery musím skladovat bez mazání."

ESQM

2022

KSTM-CL

"Musím absorbovat vyšší síly a jsem přesvědčen, že igus"

KSTM-CL

2022

PA-KS-JEM-SP

"Potřebuji ložisko s podložkou pro kompaktní montážní prostor"

PA-KS-JEM-SP

2023

ESRM

"Jak mohu ukládat své kulaté profily?"

ESRM

2023

ESQM-GT/KSQM-GT

"Mám čtvercovou šachtu a malý instalační prostor"

KSQM-GT - ESQM-GT

2024

ESQM-2.0

"I have had very good experiences with igus for years. Do they also bring something new?"

ESQM-2-0

Více o soudečkových ložiskách igubal

igubal®-shop

Obchod

Nástroj

Nástroj

Vědomostní databáze

Znalostní báze

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie