kulová koule igubal

Kaloty

Naše materiály pro kulové koule

Sférická koule W300

iglidur W300

  • Rozměrová řada: K a E
  • Materiál sférické koule: iglidur W300
  • Standardní materiál
Kulová koule R

iglidur R

  • Rozměrová řada: K a E
  • Materiál kulová koule: iglidur R
  • Odolný proti otěru
Kulová koule X

iglidur X

  • Rozměrová řada: K a E
  • Materiál kulová koule: iglidur X
  • Pro vysoké teploty
Kulová koule F

iglidur J

  • Rozměrová řada: K a E
  • Materiál kulová koule: iglidur J
  • Nízká absorpce vlhkosti
Sférická koule J-GT

iglidur J, split

  • Rozměrová řada: K a E
  • Materiál kulová koule: iglidur J
  • Nízká absorpce vlhkosti
Kulová koule J4

iglidur J4

  • Rozměrová řada: K a E
  • Materiál kulová koule: iglidur J4
  • Obzvláště nákladově efektivní
Sférická koule J4V

iglidur J4V

  • rozměrová řada: E podle DIN ISO 12240
  • Materiál sférická koule: iglidur J4V
  • Bez vůle, s předpětím
Sférická koule A181

iglidur A181

  • Rozměrová řada: K a E
  • Materiál kulová koule: iglidur A181
  • Vhodné pro styk s potravinami
Sférická koule FC180

iglidur FC180

  • Rozměrová řada: K a E
  • Materiál kulová koule: iglidur FC180
  • Detekovatelné
Sférická koule UW

iglidur UW

  • rozměrová řada: E podle DIN ISO 12240
  • Materiál kulová koule: iglidur UW
  • Pro podvodní aplikace
Sférická koule, nerezová ocel

Nerezová ocel

  • Rozměrová řada: K a E
  • Materiál sférické koule: nerezová ocel
  • Obzvláště robustní
Dotaz igubal

Nemůžete najít správnou kulovou kouli?

Kdy si je mám vzít?

  • Pokud potřebujete bezúdržbový materiál
  • Když by měly být namontovány rozměrové komponenty řady E a K
  • Pokud by se měly testovat různé materiály iglidur
  • Pokud je požadována vysoká pevnost v tlaku
  • Pokud je požadována vysoká pružnost
  • Výměna kuličkových ložisek v kovových pouzdrech

Kdy si je nemám brát?

  • Pokud jsou teploty vyšší než +250 °C
  • Pokud jsou požadovány rozměry vyšší než 50 mm
  • Pokud je třeba dosáhnout rychlosti otáčení vyšší než 0,5 m/s

Více o soudečkových ložiskách igubal

igubal®-shop

Obchod

Nástroj

Nástroj

Vědomostní databáze

Znalostní báze

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie