drylin® ZLW – Technická data

Technická data ZLW-0630

OznačeníJednotkaBasic 02Standard 02
Hmotnost bez zdvihu [kg]kg0.380,4
Hmotnost / 100 mm zdvihukg0,080,08
max. délka zdvihu * mm10001000
Převod imm/ot5454
Profil ozubeníHDT 3MMTD3
Materiál ozubeného řemeneNeopren s GFPU s ocelí
Šířka ozubeného řemenemm99
Napětí ozubeného řemeneN75100
max. Radiální zatíženíN100150
PřesměrováníKuličková ložiska s hlubokou drážkouKuličková ložiska s hlubokou drážkou
max. otáčky Otáčky závislé na 60% pracovním cyklum/s22
max. Polohová odchylka suportu, závislá na zatížení **.mm± 0,35±0,3

Technická data ZLW-1040

OznačeníJednotkaBasic 02Standard 02
Hmotnost bez zdvihu [kg]kg0,91,0
Hmotnost / 100 mm zdvihukg0,140,14
max. délka zdvihu * mm2 0002 000
Převod imm/ot6670
Profil ozubeníRPP 3MAT5
Materiál ozubeného řemeneNeopren s GFPU s ocelí
Šířka ozubeného řemenemm1516
Napětí ozubeného řemeneN150200
max. Radiální zatíženíN200300
PřesměrováníKuličková ložiska s hlubokou drážkouKuličková ložiska s hlubokou drážkou
max. otáčky Otáčky závislé na 60% pracovním cyklum/s35
max. Polohová odchylka suportu, závislá na zatížení **.mm±0,3±0,2

Technická data pro ZLW-1080

OznačeníJednotkaStandard
Hmotnost bez zdvihu [kg]kg1,3
Hmotnost / 100 mm zdvihukg0,14
max. délka zdvihu * mm2 000
Převod imm/ot70
Profil ozubeníAT5
Materiál ozubeného řemenePU s ocelí
Šířka ozubeného řemenemm16
Napětí ozubeného řemeneN200
max. Radiální zatíženíN300
max. otáčky Otáčky závislé na 60% pracovním cyklum/s5
max. Polohová odchylka suportu, závislá na zatížení **.mm±0,2

Technická data ZLW-1660

OznačeníJednotkaStandard
Hmotnost bez zdvihu [kg]kg0,4
Hmotnost / 100 mm zdvihukg0,5
max. délka zdvihu * mm3 000
Převod imm/ot120
Profil ozubeníAT5
Materiál ozubeného řemenePU s ocelí
Šířka ozubeného řemenemm32
Napětí ozubeného řemeneN500
max. Radiální zatíženíN300
max. otáčky Otáčky závislé na 60% pracovním cyklum/s5
max. Polohová odchylka suportu, závislá na zatížení **.mm±0,2

Technická data pro ZLW-20120/-20160/-20200

OznačeníJednotkaStandard
Hmotnost bez zdvihu [kg]kg5,36 / 5,78 / 6,2
Hmotnost / 100 mm zdvihukg0,386 / 0,426 / 0,466
max. délka zdvihu * mm3 000
Převod imm/ot144
Profil ozubení8M
Materiál ozubeného řemenePU s ocelovým kabelem
Šířka ozubeného řemenemm20
Napětí ozubeného řemeneN750
max. Radiální zatíženíN3 000
PřesměrováníKuličková ložiska s hlubokou drážkou
max. otáčky Otáčky závislé na 60% pracovním cyklum/s5
max. Polohová odchylka suportu, závislá na zatížení **.mm±0,2

Technická data pro ZAW-1040

OznačeníJednotkaBasic 02Standard 02
max. délka zdvihu * mm3 0001000
Převod imm/ot14054
Profil ozubení8MMTD3
Materiál ozubeného řemeneNeopren s GFocel
Šířka ozubeného řemenemm329
Napětí ozubeného řemeneN150200
max. Radiální zatíženíN1212
PřesměrováníKuličková ložiska s hlubokou drážkouKuličková ložiska s hlubokou drážkou
max. otáčky Otáčky závislé na 60% pracovním cyklum/s0,50,5
max. Polohová odchylka suportu, závislá na zatížení **.mm± 0,5± 0,5

Plošný moment setrvačnosti a moment odporu

Objednací čísloly mm4lz mm4Wby mm3Wbz mm3
ZLW-063030391116741736845
ZLW-1040975605491039023076
ZLW-108048365386613115154684
ZLW-16605408767734891461824586

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie