Změna jazyka :
Řada obráběcích center GS od společnosti Alzmetall se vyznačuje vysokou dynamikou a přesností. Používá se především pro náročné obráběcí úlohy ve velkosériové výrobě, při konstrukci nástrojů, forem a prototypů a v leteckém průmyslu. Společnost Alzmetall našla ekonomické a technicky přesvědčivé řešení pro napájení vřetena. Od společnosti igus si pořizuje zapřažený energetický řetězový systém připravený k instalaci.
Ideální také pro údržbu a modernizaci
Pro konfiguraci řetězu byly specifikovány dvě verze: jedna pro standardní verze GS 650, druhá s přídavnými chladicími hadicemi pro výkonnější vřeteno s 30 000 ot/min. igus dodává tyto verze, které jsou zapřaženy v Kolíně nad Rýnem, do Altenmarktu "právě včas". V případě potřeby lze samozřejmě do řetězce integrovat další kabely. To lze provést i dodatečně. Argumentem, který přesvědčil i konstruktéry společnosti Alzmetall, je jednoduchá dodatečná montáž energetického řetězu, pokud je např. zapotřebí další osy nebo mazání v minimálním množství. V takovém případě stačí jednotlivé články řetězu vycvaknout a kabel zasunout do připraveného kanálu.
Energetické řetězy readychain ve výrobních halách společnosti Alzmetall těžko přehlédnete. Kompletně smontované řetězy a energetické bloky včetně rozvodné skříně zabírají sotva více skladovacího prostoru než europaleta. " Chcete-li najít další výrobky igus používané společností Alzmetall, musíte se na montáž v Altenmarktu podívat velmi pozorně - a najdete je: v držácích zásobníků nástrojů jsou použita kluzná ložiska iglidur z vysoce výkonných polymerů se zabudovaným mazáním ".
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00