Změna jazyka :
Španělský výrobce strojů Tornos Gurutzpe S.A. se sídlem v Guipúzcoa dodal za půl století více než 5 000 strojů. Jeho nejnovější horizontální soustruh, "A-2000 4G CNC", je vybaven inovativním řešením energetického řetězu pro dlouhé nepodporované dráhy v oblasti třísek.
"Energetický řetěz je robustní, odolný proti zkroucení a spolehlivý."
Joaquín Orbegozo, vedoucí elektrotechniky ve společnosti Gurutzpe
Joaquín Orbegozo, manažer elektrotechniky ve společnosti Gurutzpe, je přesvědčen o výhodách horizontálního "vedení guidelok". "Energetický řetěz je robustní, odolný proti zkroucení a spolehlivě funguje." Výrobce strojů to dává najevo i svým zákazníkům. "Občas někdo řekne: Chtěl bych ten či onen stroj - ale s kovovým energetickým řetězem, prosím." Joaquín Orbegozo se pak postaví na lehčí, ale vysoce stabilní plastový energetický řetěz, vyskočí a předvede, že bez problémů udrží váhu dospělého člověka. Pokud se jiný zákazník obává, že by horké třísky vznikající při obrábění kovů mohly plast prožrat, jednoduše vezme pájku a připojí ji k energetickému řetězu. "Zákazníci se přesvědčí nejpozději tehdy, když vidí, že ani to nemůže energetický řetěz poškodit," informuje elektrotechnik.
"Plastové energetické řetězy mají oproti kovovým verzím mnoho výhod," vysvětluje Matthias Meier, generální ředitel společnosti igus® S.L. "Ocel je drahá, příliš těžká a navíc v určitém okamžiku začne rezivět. " Plastové energetické řetězy se také rychleji a snadněji instalují, říká Meier, což zákazníkovi šetří čas i peníze.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00