Změna jazyka :
Válečkový stůl společnosti Haas Maschinenbau GmbH využívá energetický řetěz a ložiskovou technologii igus.®
Haas Maschinenbau GmbH je rodinný podnik, který vyrábí jednotlivé komponenty i celé stroje na míru podle požadavků zákazníků. Pro nedávný projekt zákazníka navrhl výrobce strojů 10 metrů dlouhý válečkový stůl s asynchronně nastavitelnou šířkou, do kterého byly instalovány čtyři hydraulické zvedací a spouštěcí vakuové plošiny. Obě poloviny válečkového dopravníku jsou poháněny samostatně a umožňují přenášení a odebírání střech karavanů, které byly vyfrézovány na předřazeném CNC obráběcím centru. Po vyzvednutí součásti se po celé délce součásti provedou další ohyby a záhyby.
Pro přívod energie však bylo problémem, že celý systém generuje velké množství nečistot, které ovlivňují jednotlivé komponenty. Při frézování vznikají hliníkové třísky, dřevěné hobliny a jemný prach z kompozitních materiálů, které se nevyhnutelně dostávají do dopravníkového systému. Vzhledem k dlouhé délce válečkového dopravníku nebylo možné zabránit kroucení a otáčení při změně šířky; vysoce přesný vodicí systém využívající vedení s oběžnými kuličkovými ložisky by vedl k poruchám a zablokování.
Všem obávaným problémům bylo možné čelit použitím energetického řetězu a ložisek od společnosti igus®. Aplikace je v bezproblémovém provozu, s čímž je dnes velmi spokojen zejména koncový zákazník. Zákazník nemá žádné požadavky na údržbu celé pohybové techniky. Navíc je to zaručeno při současném výrazném snížení celkových nákladů. Rozpočet tak mohl být dodržen a již nyní se počítá s následným systémem s produkty igus®.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00