Změna jazyka :
Dosažení vertikálního zdvihu přes jeden metr a rozsahu otáčení 270° v omezeném instalačním prostoru bylo v této aplikaci možné v brusné hlavě brusky ozubených kol. Běžná závěsná instalace energetického řetězu nebyla možná, místo toho byl zvolen e-řetěz® s pevným bodem ve spodní části. E-řetěz®, který lze oboustranně posouvat, je veden a neustále napínán prostřednictvím vychylovací kladky.
Höfler Maschinenbau GmbH (nyní Klingelnberg AG), společnost s dlouholetou tradicí sídlící v Ettlingenu v Bádensku-Württembersku, se specializuje na výrobu strojů na broušení a frézování ozubených kol. Pro jeden takový stroj na broušení ozubených kol bylo nutné najít pro zákazníka speciální řešení pro dodávku energie vzhledem ke konstrukčním podmínkám prostředí. Ve velmi omezeném montážním prostoru bylo třeba realizovat vertikální zdvih 1320 mm a rozsah otáčení brusné hlavy 270° (-180° až +90°). Energetický řetěz v konvenčním závěsném uspořádání nebylo možné v daném instalačním prostoru umístit.
Pro splnění požadavků byl zvolen systém energetického řetězu od společnosti igus® s pevným bodem ve spodní části. Oboustranně pohyblivý řetěz je veden přes otočnou vychylovací kladku, která je pomocí ozubeného řemene spojena s protizávažím. Tím je zajištěno, že řetěz je vždy napnutý. Mezitím bylo na základě pozitivních zkušeností rozhodnuto o sériové instalaci energetického řetězu. Energetický řetěz igus® se zde nyní používá již řadu let bez jakýchkoli problémů.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00