Změna jazyka :
Polymerová ložiska se dnes instalují na nejrůznějších místech obráběcích strojů a obráběcích center. Jedná se například o inovativní hybridní ložiska pro vedení posuvných dveří zásobníků, ložiska otočných stolů pro pohyb ovládacích panelů nebo soudečková ložiska pro vychylování pohonů ozubených řemenů. Jsou lehká, robustní a bezmazná a není třeba je mazat ani olejovat jako kovová pouzdra. Vzhledem k vysoké složitosti dnešních strojů klade společnost Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH nejvyšší nároky na jednotlivé komponenty a zapojuje své dodavatele do procesu návrhu již v rané fázi. V současné době se tento výrobce strojů spoléhá u mnoha důležitých strojních součástí na výrobky igus®.
igus® Hybridní lineární ložisko pro posuvné dveře zásobníků
Dalším příkladem tribologicky optimalizovaných plastových řešení je hybridní lineární ložisko pro bezpečné vedení posuvných dveří zásobníků. Takovými posuvnými dveřmi jsou vybaveny všechny obráběcí stroje a obráběcí centra. Zásobníkové domky se pro přepravu kompletně demontují, včetně veškerého vedení, a u zákazníka se opět smontují s co nejmenšími nároky na seřizovací práce. Zákazník požaduje, aby posuvné dveře nebyly příliš snadno přemístitelné. Zároveň však nesmí být síla potřebná k jejich posunutí příliš velká. Hybridní lineární ložiska se při těchto takzvaných podřízených pohybech skutečně hodí. Nesmí se naklánět, měla by být tichá a také bezmazná a bezúdržbová.
Nová hybridní lineární ložiska "drylin® WJRM" snižují sílu pohonu, zejména při ručním otevírání dveří, bezpečnostních vrat, posuvných dveří a nastavení zámků. Kombinují specifické výhody posuvného a valivého pohybu. Hlavní zatížení je na válečkovém ložisku, což snižuje potřebný hnací moment. Plastové kluzáky absorbují veškeré boční síly. I v tomto případě je hlavní tíha při pohybu pracovních vrat na válečku. Kromě toho je prostor pro instalaci velmi omezený. Hybridní lineární ložisko měří na výšku pouhých 18 mm. Používá se jako jediná kolejnice v posuvných dveřích zásobníků. Hliníkový profil, který je součástí systému, se vyplatí v případě úprav. Lze jej snadno předělat, otvory lze nastavit nebo zkrátit na požadovanou délku.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00