Změna jazyka :
Na rozdíl od mostových jeřábů s jedním nosníkem jsou mostové jeřáby s dvěma nosníky určeny pro výrazně vyšší zdvihací zatížení. Tyto jeřáby obvykle překlenují velké halové prostory, a proto často vyžadují rychlý přesun přepravovaného zboží.
Zde jsou vyžadovány robustní energetické řetězy, vodicí žlaby a lana pro vysoké pojezdové rychlosti a zrychlení, které lze také snadno dodatečně namontovat na stávající jeřábové systémy a umožňují tichý pojezd.

Pouhá 3 kliknutí na kompletní sadu
▶ E4.1 iSet | pro jízdní vzdálenost 8-24 m
4040RHDB iSet | pro jízdní vzdálenost 25-200 m

e-spool® energy chain - alternativa k bubnu na kabely bez kluzného kroužku
Systém e-spool® jedinečným způsobem kombinuje dva různé systémy dodávky energie: Standardní energetický řetěz je veden válečkem a díky integrované přídržné pružině zajišťuje, že systém dodávky energie je vždy přesně ve správné délce a napětí. Ve výchozí poloze je prostorově úsporný energetický řetěz zcela zasunutý. Twisterband spojuje váleček s koncovým blokem hřídele, který slouží jako rozhraní pro trvale instalovaný kabel.

Energetický řetězec Liftband - vertikální aplikace do 13 m
liftband - modulární, tichý, prostorově úsporný Přeprava médií, energie a dat směrem nahoru. Liftband lze použít k realizaci vysokých vertikálních aplikací, které mají k dispozici hodně horizontálního prostoru, ale umožňují pouze malou výšku systému.

energetický řetězec e-drum
Modulární systém umožňuje flexibilní přizpůsobení aplikaci. Modulární systém e-drum bez kluzných kroužků umožňuje uživateli realizovat kompaktní a odolný vodicí a bubnový systém pro energii, data, vzduch a kapaliny.
Systémy energetických řetězů namísto žilových systémů, motorových kabelových bubnů a přípojnicových systémů
To by vás mohlo zajímat také
Vnitřní jeřáby
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00