Změna jazyka :
Příklad: PACK.E4.32.10.125.0.8000 | vzdálenost pojezdu: 8 m | vnitřní výška: 32 mm | vnitřní šířka: 100 mm | poloměr ohybu: 125 mm****poloměr ohybu: 125 mm
Označení
Příklad obrázku
číslo dílu
Počet kusů
Články řetězu:
E4.32
87 článků řetězu
montážní držák:
E4.320.10.1.12.C.A2
1 sada
oddělovač:
32.1.1
176 kusů.
Odlehčovače tahu
3050.ZC.A
4 kusy.
Vodicí žlab bez/se skluznou lištou
972.30.SL
972.31. SLH
2 kusy.
3 kusy.
pevný koncový modul:
972.80.4
1 kus.
Montážní sady:
960.30.225
6 kusů.
Šroubovák
MAT0050145
1 kus.

kabel chainflex®

chytrý plast
Více informací

iSets
Další kompletní sady energetických řetězců na první pohled

Znalostní báze
Všechny důležité informace o systémech energetických řetězců
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h