Změna jazyka :
Příklad: PACK.4040RHDB.25.250.0.25000.01 | vodicí žlab z hliníku | dráha: 25 m | vnitřní šířka: 250 mm | poloměr ohybu: 250 mm
Označení
Příklad obrázku
číslo dílu
Množství
Válečky e-řetěz®
4040RHDB.25.250.S10.0.E
19 článků řetězu
článek řetězu
4040HD.30.250.0
129 řetězový článek
Články řetězu s opačným poloměrem ohybu
4040HD.25.300/300.0
3 články řetězu
Montážní držák
40400HD.12.2. VS.E
1 kus.
separátor
56.1
366 kusů.
oddělovač se zámkem
404
61 kusů.
Odlehčovače tahu
IE40.5459
1 kus.
Hliníkový vodicí kanál:
bez kluzné lišty
s kluznou lištou
974.30.SL
974.31.SL
6 kusů.
7 kusů.
pevný koncový modul
IE32.1288.E
1 kus.
plovoucí pohyblivý konec (FTA)
IE22.3250.3.304.E
1 kus.
Montážní sady
IE31.6289
14 kusů.
Šroubovák
MAT0050145
1 kus.

kabel chainflex®

chytrý plast
Více informací

iSets
Další kompletní sady energetických řetězců na první pohled

Znalostní báze
Všechny důležité informace o systémech energetických řetězců
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h