Snížení nákladů na techniku & nyní díky kabelům chainflex® a kontrole cen.

  • Ovládací kabel CF880, poloměr ohybu 12,5 x d a vnější plášť z PVC: velmi úsporné řešení
  • Ovládací kabel CF5, menší poloměr ohybu 6,8 x d s vnějším pláštěm z PVC a odolností proti olejům: větší technická výhoda vede k mírně vyšší ceně za metr.
  • Kabel CF98 odolný proti olejům a biologickým olejům s pláštěm z TPE a poloměrem ohybu pouze 4 × d: největší technická výhoda a nejvyšší cena

Kontrola ceny a záruka přímo od výrobce: výběr z 1 350 kabelů se zárukou 4 roky.

Krok 1:

Krok 2:

▲ Tech up

Kabel s oranžovou šipkou ukazující na kabel a vícevodičový kabel chainflex.

Ovládací kabel CF9.UL ...

Ethernetový kabel chainflex v řezu se stíněním a vodiči, porovnaný s kabelovou řetězem.

Ethernetový kabel CFBUS.045 ...

Dva kabelové komponenty se šipkou doprava, opletený konec kabelu a vícežilový servokabel.

Servokabel CF21.UL ...

chainflex motorový kabel s odstíněným řezem a strukturou vodičů.

Kabel motoru CF38 ...

Měřicí kabel chainflex se šipkou na strukturu kabelu.

Kabel měřicího systému CF11.D ...

LWL kabel s ochranným pláštěm v řezu a šipkou pro odlehčení tahu.

Optický kabel CFLG.2LB ...

▼ Cost down

Ovládací kabely Chainflex s různými materiály pláště a průměry.

Ušetřete 64,7% na ovládacích kabelech ...

Datový kabel CHAINFLEX ve srovnání s PVC, iguPUR, PUR a TPE pro nižší náklady.

Ušetřete 32,7% za datové kabely ...

CHAINFLEX bus kabel s různými materiály pláště a poloměry ohybu.

Ušetřete 62,1% na sběrnicových kabelech ...

Motorový kabel CHAINFLEX s informací o 4leté záruce a variantami materiálu PVC, iguPUR, PUR a TPE.

Ušetřete 29,9% na motorových kabelech ...

Servokabel CHAINFLEX s různými materiály pláště a poloměry ohybu, s označením techup-costdown.

Ušetřete 50,7% na kabelech serva ...

Měřicí systémový kabel CHAINFLEX s údaji pro PVC, iguPUR, PUR a TPE a poloměry ohybu.

Ušetřete 39,4% na kabelech měřicího systému ...

∎ Důkaz

Příklad 1: Vyberte si cenově výhodný materiál PVC místo PUR

Srovnání kabelů z PVC a PUR na abrazivních površích.

Příklad 2: Správné zadání objemu dat v případě ethernetových kabelů

Srovnání kabelů CAT5e a CAT7 s odlišnou vnitřní strukturou.

Příklad 3: Použití jednotlivých vodičů místo velkých motorových kabelů

Vícežilový kabel CF35.UL s poloměry ohybu v energetickém řetězu a srovnáním s jednotlivými žilami.
Kabely chainflex na zakládacím stroji v automatizovaném vysokoregálovém skladu.

viastore SYSTEMS GmbH

Přehled odvětví s aplikacemi igus ve vozidlech, strojích, sportovním vybavení a průmyslových zařízeních.

A mnoho dalších úspěšných příběhů

● Udržitelnost

Obálka whitepaperu s ohnutým kabelem a logem igus.

Místní podpora pro kabely chainflex® - po celém světě

Mapa světa z teček s několika místy zvýrazněnými oranžově.

Záruční slib

Recyklační program

Služby

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie