Změna jazyka :

Použití při výrobě skla
FAST/Z/25" - to je název vývoje, který Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG představil v loňském roce. FAST/Z/25 je kompaktní, velmi rychlý a citlivý. Skleněné výrobky vycházející z formy, které mají teplotu kolem 500 ºC, tlačí do chladicí pece. Stejně jako robot může FAST/Z/25 provádět plynulé, na sebe navazující pohyby. To má několik výhod. Zaprvé je systém schopen pracovat téměř bez zastavení. Za druhé je mnohem flexibilnější, pokud jde o uspořádání lahví na dopravním pásu. Společnost Pennekamp vyžaduje pro přívod energie k jednotlivým osám energetický řetězec. Bylo rozhodnuto pro systém triflex® R od společnosti igus® s kruhovým průřezem. Se svou "podložkou pouzdra" spojením absorbuje vysoké tahové síly a zároveň umožňuje plynulý pohyb ve všech osách s jasně definovaným dorazem pro rádius a torzi. Energetický řetěz navíc nabízí nejlepší mechanické specifikace; díky hladkým vnitřním konturám je dosaženo velmi dlouhé životnosti kabelů. Při přizpůsobování řetězu dané aplikaci a při následných servisních pracích lze řetěz triflex® R odpojit a znovu připojit v libovolném bodě, aniž by bylo nutné přerušovat nebo znovu připojovat průběžné nosné prvky, jako jsou ocelová lana. Speciálně navržený vnější tvar zabraňuje zachycení řetězu o rušivé hrany a v maximální možné míře zabraňuje poškození kabelu v důsledku rozbití skla. V případě, že dojde k selhání přívodu energie v důsledku vnějších vlivů, lze jej bleskově vyměnit pomocí zacvakávacích uzávěrů na montážní konzole.
Zde najdete použité produkty
Další zajímavé aplikace z nejrůznějších oblastí najdete zde.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00