Robustní válečkový energetický řetěz na lodních vykladačích s pojezdem přes 400 m

U tohoto jeřábu STS v Malajsii snižuje válečkový energetický řetěz výkon pohonu o 75 %.

Profil

  • Co bylo potřeba: Kabina jeřábu: energetický řetěz E4/4 (typ 4040), manipulační zařízení (vozík): Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, chainflex®-kabel, vodicí žlab a kryt z nerezové oceli.
  • Požadavky: Korozivní podmínky prostředí, prašnost
  • Průmysl: Jeřáb, lodní vykládka
  • Úspěch zákazníka: Kompletní řešení dodávky energie z jednoho zdroje, spolehlivé řešení pro vysoce korozivní podmínky prostředí.
Energetický řetěz

Problém

Řešení

energetický řetěz igus® na jeřábu, v pouzdře z nerezové oceli.

  • pojezd 73 m
  • Rychlost 19,8 m/min.
  • Zrychlení 0,5 m/s2
  • Hmotnost náplně 4,1 kg/m
  • Různá lana z programu chainflex®
  • 90 m
  • Rychlost 189,6 m/min.
  • Zrychlení 1 m/s2
  • Hmotnost náplně 41,03 kg/m
  • Použitý elektronický řetěz® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Všechny kabely igus® chainflex®
  • Podélná dráha (příčná dráha) 441.3
  • Zrychlení je 0,1 m/s2
  • Rychlost je 30 m/min.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie