Změna jazyka :
Na obráběcí stroje jsou kladeny různé požadavky. Mimo jiné je třeba splnit požadovanou trvanlivost, ale důležitá je také ekonomická efektivita každého systému. S ohledem na tyto aspekty je vždy důležité zvážit, jaká kvalita kabelu je pro danou aplikaci vhodná. Na laserový řezací systém nemá vliv olej ani podobné chemikálie, proto je důležité, aby byly kabely pohonu co nejpružnější a dobře chráněné před prachem a třískami. Model CF886 je vhodný do tohoto prostředí díky svému vnějšímu plášti z PVC odolnému proti oděru. Pokud se jedná o olej, například v obráběcím centru, pak je vnější plášť iguPUR kabelu CF896 cenově výhodnou alternativou ke klasickým PUR kabelům.

Řezání, frézování, lemování, lepení: v dřevozpracujícím průmyslu je mnoho motorů, které je třeba přemístit - v neposlední řadě kvůli stále větší automatizaci procesů. Tyto aplikace mohou na první pohled vypadat jednoduše, ale i zde je mimořádně důležitá spolehlivost procesu a bezúdržbovost. Model CF886 je ideální pro podmínky v továrních halách. Díky dobrým oděruvzdorným vlastnostem nemá vnější plášť z PVC žádné problémy s prachem nebo třískami a stínění kabelu znamená, že sousední datové nebo řídicí kabely nejsou ovlivněny. Protože se tyto systémy používají po celém světě, vyžadují nejen spolehlivou životnost, ale často také schválení UL.

Stísněné prostory, čisticí prostředky, špína a spousta tahů - to vše najdete v myčce. Model CF30 je navržen pro tyto požadavky a díky vnějšímu plášti z PVC je vhodný i pro použití v teplotách od +5 do +70 °C. Kabel je odolný proti olejům a plameni, má také dobré kluzné vlastnosti a může překonat vzdálenost až 100 m. Pro mezinárodní trh je důležité, aby tento kabel měl certifikaci UL.

Automatizace procesů v automobilovém průmyslu šetří čas a peníze. Automatizační technika má zásadní význam ve výrobní lince, kde je zapotřebí velké množství pohonné techniky s motory a měniči. Od konstrukčních prací přes lakovnu až po konečnou montáž se systémy nacházejí v různých prostředích a přicházejí do styku s různými materiály. Všechny tyto oblasti vyžadují motorové kabely, které splňují přísné požadavky automobilového průmyslu.

Závody na recyklaci odpadů nejsou čistým místem; vysoké teploty, nečistoty a obvykle velké vzdálenosti mohou být pro kabely problémem. Zejména v extrémních podmínkách, které panují při nakládání s odpady, je však důležité mít systémy bezpečné proti selhání. CF35.UL je k tomu jako stvořený. Ať už se jedná o extrémně vysokou vlhkost v kompostárně nebo prach a špínu při tepelném využití. Díky vnějšímu plášti z TPE je kabel určen pro teplotní rozsahy od -35 do +90 °C a není ovlivněn ani biooleji. Dlouhé cesty až 400 metrů jsou stejně malým problémem jako stísněné instalační prostory nebo UV záření ve venkovním systému. Protože se taková řešení samozřejmě používají po celém světě, stojí za zmínku i schválení UL.

Poruchy kabelů rozhodně nejsou nikdy žádoucí. Porucha lana při jízdě jeřábu a vozíku je však nemyslitelná. Zde je vyžadována spolehlivost a maximální bezpečnost. Použité motorové kabely jsou proto vystaveny velkým výzvám. Teploty od -40 °C do +80 °C nejsou neobvyklé. Kromě toho se obvykle jedná o dlouhé cesty, a tedy vysoké zatížení způsobené nepřetržitým používáním a prachem. Použitý kabel motoru musí všem těmto podmínkám odolávat.

Cílem testu bylo zjistit životnost krouceného motorového kabelu rodiny kabelů pro roboty CFROBOT7. CFROBOT7 musí spolehlivě odolávat nepřetržitému pohybu, například u robota se zkrutem +/-180°, který se vyskytuje v automobilovém průmyslu.
V těchto aplikacích jsou roboty často v neustálém pohybu, a kabely jsou proto neustále vystaveny tomuto kroucení. Díky uzavřenému celkovému stínění a robustnímu vnějšímu plášti z PUR je tento kabel ideální pro pohyby v rozsahu 3D.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00