Změna jazyka :

Správné definování datových objemů pro kabely Ethernet
Běžnou praxí je používat ethernetové vedení s nejvyšší možnou kategorií. To je však velmi často silným faktorem ovlivňujícím cenu a z technického hlediska není vždy nutné. Touto akcí chceme sdělit myšlenku, že správná volba objemu přenosu dat pro kabel může být dobrou možností, jak ušetřit peníze.
Společnost igus® nabízí svým zákazníkům nejširší portfolio ethernetových kabelů pro pohyb na světě a nabízí jim správnou volbu pro každou aplikaci. S rostoucí automatizací výroby roste i množství dat, která je třeba přenášet mezi jednotlivými komponenty. Zároveň je v moderních výrobních procesech stále více pohybu, a proto je třeba používat kabely speciálně navržené pro tyto účely. Protože se požadavky na kabely v jednotlivých aplikacích liší, nabízíme kompletní řadu ethernetových kabelů speciálně pro pohyb. V závislosti na požadovaných mechanických a elektrických parametrech se uživatelé mohou spolehnout na bezpečné a testované kabely a vybrat si z naší nabídky ten nejvýhodnější, který jim bude určitě vyhovovat. Od přenosových standardů CAT5 až po CAT7 a od jednoduchého lineárního nebo složitého trojrozměrného pohybu. Lze realizovat i aplikace se zvláště vysokými tahovými silami - nabízíme tedy vhodný ethernetový kabel pro téměř každou aplikaci.

Vzhledem k tomu, že pro rozměry je důležitý nejen správný kabel, ale také správný konektor, intenzivně spolupracujeme s předními výrobci konektorů, abychom přesně sladili konektor a kabel. To poskytuje bezpečnost a také velké výhody z hlediska uložení.
Příklad dlouhodobého testu 5006a ethernetového kabelu řady CFBUS s testovacím faktorem ohybu pouhých 9,8 x d.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00