Změna jazyka :
Systémy energetických řetězů namísto žilových systémů, motorových kabelových bubnů a přípojnicových systémů

Detekce síly tahu/tlaku (EC.P) pro energetický řetězec
Vhodné pro každý typ jeřábu a každý energetický řetěz: Senzorový systém EC.P nepřetržitě měří síly působící na energetický řetěz® a zabraňuje tak neplánovaným poruchám. Než dojde k překvapení, je doporučeno vypnutí systému, pokud jsou síly příliš vysoké.

Inteligentní detekce poruch (EC.B) pro energetické řetězy
Instalace senzorů pro včasnou detekci přerušení je vhodná pro energetické řetězy, které přenášejí vysoké zatížení v nepřetržitém provozu. Pokud dojde k přetržení článku řetězu, je to okamžitě rozpoznáno a spustí se alarm. Lze tak předejít následným škodám nebo dokonce úplnému selhání systému.

Monitorování napětí kabelu (CF.P) pomocí kabelu
Pomocí snímačů CF.P na energetickém řetězci lze v reálném čase sledovat napětí na kabelu. Systém je za tímto účelem připojen k odlehčovači tahu. Pokud dojde k překročení kritické cílové hodnoty, lze v případě potřeby spustit alarm nebo vypnout systém.
To by vás mohlo zajímat také
Vnitřní jeřáby
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00