Změna jazyka :

Motor je napájen motorovým kabelem, který obsahuje žíly - tři černé žíly pro fáze L1, L2 a L3 a zelenožlutou žílu pro zemnicí žílu. Dnes jsou vinutí cívek v motoru obvykle propojena do hvězdy nebo trojúhelníku. Takto je počet žil omezen na čtyři. podle požadavků na kabel s ohledem na rušení nebo citlivost na prostředí lze zvolit kabel se stíněním nebo bez stínění. A samozřejmě se vyrábí kabely s různými vlastnostmi pláště a mechanickými třídami.

Proč motorové kabely?
Když odborníci hovoří o výkonu motoru, nemají obvykle na mysli pouze napájecí kabel pro motor. Může se jednat také o čtyřžilový řídicí kabel. Důležité je, že chcete motor připojit k frekvenčnímu měniči (FI). Předpokladem je, že izolace jádra splňuje napěťovou úroveň 600/1000 V. To je nutné, protože frekvenční měnič používá k regulaci frekvence a tím i otáček motoru princip pulzní šířkové modulace. To vede k napěťovým špičkám, kterým musí izolace odolat. Z tohoto důvodu se volí vyšší napěťová třída než u řídicího kabelu.
Zejména u velkých pohonů je dnes běžné vést kabel v jednotlivých jádrech. Toto řešení nabízí oproti klasickému čtyřvodičovému vícejádrovému provedení několik výhod. Největší výhodou je pravděpodobně výrazně nižší cena, které je dosaženo díky odlišnému, nákladově efektivnímu výrobnímu procesu. Jednožilové řešení je také robustní, a proto vhodné pro malé instalační prostory v energetickém řetězci, přičemž zároveň nabízí delší životnost. To je patrné zejména při dlouhých pojezdech. Připojení k motoru je u tenčích jednožilových kabelů snazší, ale vyžaduje speciální šroubové spojení. S výzvami tohoto druhu máme bohaté zkušenosti, a proto máme vždy skladem potřebné produkty pro řešení.

Výhody TPE z hlediska odolnosti proti oděru, chladu a životnosti
Většina našich motorových kabelů má jako vnější plášť vysoce kvalitní materiál TPE. Tento materiál je obzvláště vhodný pro použití v extrémních teplotních rozsazích. Teplotní rozsah pro motorové kabely z TPE je v energetických řetězcích definován jako -35 °C až +90 °C. To znamená, že tento materiál je ideální pro použití v mrazírenských provozech nebo ve velmi teplém prostředí. Kromě toho má TPE ještě jednu zvláštní vlastnost – maximální odolnost proti oděru. V přímém srovnání s PVC & PUR má TPE lepší odolnost proti oděru, a je proto ideální pro špičkové aplikace s nejvyšší životností.
Společnost igus již mnoho let vybavuje jeřábové systémy energetickými řetězy. Po celém světě je již mnoho let v nepřetržitém provozu více než 10 000 jeřábových systémů. Kabely a řetězy odolávají nejnepříznivějším podmínkám, od -40 °C v sibiřské zimě až po 50 °C v dubajském přístavu. Porucha kabelu je při provozu jeřábů a vozíků nepředstavitelná. V těchto oblastech je vyžadována maximální spolehlivost. Z tohoto důvodu se pro napájení kladkostroje používají výhradně jednovodivé kabely řady CF330.D nebo CF340 s jmenovitým průřezem vodiče až 185 mm. To lze považovat za krok směrem ke standardizaci. Při plánování další aplikace s velkým průřezem bychom měli určitě zvážit použití jednovodivých kabelů s vysoce kvalitním opletení vodiče.

Snadné vyhledání, výběr správného typu, výpočet životnosti a online objednávka
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00