Intelligente Brucherkennung bei e-ketten

Energetický řetěz EC.B s detekcí zlomení a výstražným signálem připojený ke spínací skříni.
▲ Tech up
  • Echtzeit-Zustandsdatenerfassung der Energieführung
  • Verlängerung der maximalen Lebensdauer
  • Einbindung in Industrie 4.0- / IIoT-Konzepte
▼ Cost down
  • Vermeidung von ungeplanten Stillstandszeiten
  • Verhinderung eines Totalausfalls bei einzelnen Gliederbrüchen
  • Wartungskosten senken durch frühzeitige Warnungen
Digitální rozhraní Smart Plastics na notebooku s produkty igus a aplikacemi pro monitorování.

Informieren ...

Tablet s konfigurátorem CAD igus, kde je díl prohlížen dotykem.

... Ausprobieren ...

Systém energetického řetězu igus s varovným symbolem a příslušenstvím na obrazovce notebooku.

... Realisieren

Intelligente Brucherkennung i.Sense EC.B

In 82 Sekunden die Funktionweise von EC.B kennenlernen
  • Modul (EC = e-chain B = Brucherkennung) erkennt Brüche an einzelnen Kettengliedern
  • Durch die e-kette ist ein Seil gespannt, welches jede Längenänderung aufnimmt und an den EC.B Sensor meldet.
  • Dadurch werden Kettenbrüche erkannt, das System abgeschaltet und Folgeschäden verhindert

Aus welchen technischen Komponenten besteht i.Sense EC.B?

Senzorový modul se sklopným krytem a kolečky.

Sensorik

Modul i.Sense pro monitorování stavu kabelů.

Auswertemodul

Dashboard pro sledování dat stroje smart plastics KI na notebooku.

Konnektivität

Wie wird die i.Sense EC.B Sensorbox an der Kette montiert?

Senzor na energetickém řetězu v oranžovém stroji sleduje pohyb kabelů.
i.sense ec.b sleduje energetický řetěz v průmyslovém provozu.
Snímač i.sense ec.b na dopravníku pro sledování stavu kabelů.

EC.B final montiert auf einem Containerkran

  • Die Montage des EC.B (EC = e-chain, B = Brucherkennung) Moduls erfolgt am Mitnehmer der e-kette
  • Spezielle Anschlusselemente ermöglichen die Montage des EC.B Sensors am Mitnehmer der e-kette
  • Die Erweiterung der Brucherkennung (EC.B) um einen EC.M (EC = e-chain, M = Motion) Sensor, ermöglicht den Schritt von der reinen Zustandsüberwachung zur  vorausschauenden Wartung. Durch die zusätzlichen Messwerte (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Temperatur) kann das System eine Lebensdauer berechnen und Wartungszeitpunkte anzeigen

Intelligente Bruchüberwachung erfolgreich realisiert

Přepravní systém s kabelovým řetězem v automatizované výrobní lince.

Abrieb- und Bruchüberwachung

igus energetické řetězy s příklady použití smart plastics v průmyslových zařízeních, jeřábech a strojích.

Weltweite Kundenanwendung


i.Sense EC.B als Grundlage für Predictive Maintenance

Schéma smart plastics: i.Sense a i.Cee propojují senzory, moduly a vzdálenou údržbu.

3D CAD-Portal für smart plastics

Intelligente Energiekettensysteme schneller konstruieren. CAD-Modelle für alle smarten Komponenten.

3D CAD pohled na energetický řetěz na tabletu.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie