Energetické řetězy pro jeřáby Goliath

Odolné výrobky s optimalizovaným opotřebením pro jeřáby Goliath

Řetězový kladkostroj s vodicí lištou v průmyslovém provozu.

Válečkový energetický řetěz "Heavy Duty"

  • V řadě 4040RHD nebo 5050RHD
  • Bezúdržbové válečky snižují potřebné tažné/tlačné síly až o 75
  • Možnost ujetí vzdálenosti přes 800 m
  • Nízké opotřebení i přes vysoké zatížení
Hliníkový kabelový žlab igus EKS-Rinne v řezu.

vodicí žlab

  • K dispozici z nerezové oceli (304)AISI 304 a (316)AISI 316L a hliníku s odolností proti mořské vodě podle EN6060.
  • K dispozici také jako cenově výhodný a korozivzdorný plastový žlab
Kabelový řetěz s pohyblivým koncem na lineárním zařízení.

Plovoucí pohyblivý konec

  • Pro vyrovnávání dlouhých jízdních vzdáleností
  • Malý, lehký a levný
  • Kompatibilní s isense EC.P
  • Lze použít s různými zdroji energie
Kabel chainflex s různými vnitřními strukturami a variantami pláště.

chainflex®: Pro pohyblivé aplikace

  • kabel pro použití v energetickém řetězu
  • Široká škála výrobků
  • Navrženo pro obrovské rychlosti a zrychlení, dlouhé dráhy pohybu a nejnepříznivější vlivy prostředí.
Motorový kabel CHAINFLEX s pohledem do vnitřku stínění a žil.

kabel motoru

  • většinou s materiálem vnějšího pláště TPE pro extrémní teplotní rozsahy
  • Vysoká odolnost proti oděru pro dlouhou životnost
  • životnost lze vypočítat online. Se zárukou 4 roky
Řídicí kabel CHAINFLEX v řezu s viditelnými vodiči a stíněním.

ovládací kabel

  • Z 12 žil se svazkem vláken
  • Dlouhá provozní doba díky zamezení vývrtky
  • životnost lze vypočítat online. Se 4letou zárukou
Systém kabelového vedení ECS na jeřábu v přístavu.

Snadné a důmyslné inženýrství.

Energetický řetěz se snímačem isense pro sledování pohybu a stavu.
Odlehčení tahu igus Chainfix na kabelech a hadicích.

Srovnání systémů

Srovnání řetězu a festoon systému s „VS“.

systém energetických řetězců namísto řetězení

Energetický řetěz ve srovnání s kabelovým bubnem a nápisem „VS“.

energetický řetězový systém místo motorového navíjení kabelů

Porovnání Microflizz a trolejové kolejnice se signálními vlnami a označením VS.

energetický řetězový systém namísto přípojnicového systému

Příběhy úspěšných aplikací s lodními jeřáby

Červený průmyslový jeřáb s lávkou a kabelovými řetězy.

Spolehlivost i při tajfunu

Průmyslové zařízení se systémem e-chain pro vedení energie na jeřábu.

e-chain® pro výrobu velkých lodí

Koláž přístavních jeřábů, manipulace s kontejnery a těžkotonážní techniky v přístavu.

...a další úspěchy

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie