Nové produkty chainflex® v roce 2026

Zvyšuje se technika, snižují se náklady. To je naše práce.

CFROBOT8.PLUS.030: Kabel DeviceNet ...

CFROBOT.PLUS.030

Špičkový ovládací kabel se 100 miliony dvojitých zdvihů ...

CF99.PLUS-HMI26

Rozšíření portfolia hnacích kabelů ...

Hnací kabely

Prodloužení motorových kabelů ve čtyřech kvalitách ...

Silové kabely

CFPE.ZH: Jednožilový PE kabel s bezhalogenovým vnějším pláštěm z TPE ...

Jednožilový kabel CFPE.ZH

CFSPECIAL.381: Speciální kabely pro divadlo a jeviště ...

Speciální kabelové divadlo

Rozšíření portfolia kabelů měřicího systému CF884...

Kabel měřicího systému Lenze

Nový špičkový motorový kabel CF38 bez ochranného vodiče...

CF38.O.PE

Řešení pro stísněné instalační prostory a dlouhé cesty ...

CF340.100.01

Certifikace IPA a DNV...

Certifikáty-IPA-DNV

Hnací kabely se schválením UL/CSA AWM +90 °C ...

kabely-UL-90stupňů

Rozšíření portfolia CF130.UL s vnějším pláštěm z PVC ...

kabely-UL-90stupňů

Nová kalkulačka dlouhé životnosti kabelů...

 Kalkulačka doby životnosti

Speciální kabel CFTHERMO.N.001 ...

CFTHERMO

Nový průřez pro ještě více možností v technice pohonu ...

Kabely pro pohonnou techniku

CFCRANE: Středněnapěťové kabely jsou nyní k dispozici skladem...

CFCRANE

Optický kabel s malým poloměrem ohybu ...

FOC

Další průřez pro CF280.UL.H ...

CF280.UL.H

4letá záruka - nic podobného tu ještě nebylo...

Záruka CF

chainflex® - Ohebné kabely pro napájení motorů a ovládání s certifikací UL...

Kabely uvedené na seznamu UL

Bezpečně zavěšený v horní části jednotky ...

CFCLEAN-40 milionů

Pro suché prostředí ...

Kabely CF-PVC

chainflex® CFCLEAN se zárukou 40 milionů dvojitých zdvihů ...

CFCLEAN-40 milionů

chainflex® neobsahuje PTFE/PFAS ...

Bez PTFE

chainflex® CASE Refill ...

Náplň CFCASE

Rozšíření průřezu pro šest kabelů chainflex®...

Rozšíření průřezu

Kabel měřicího systému nyní i pro SIEMENS SINAMICS V90 ...

CF211.030

Robotický kabel s úhlem zkroucení až +/- 360°/m ...

CFROBOT8.PLUS

Bezprecedentní záruka životnosti ...

CF98.PLUS a CF99.PLUS

Nový hybridní kabel CF280.UL.H401 ...

CF280.UL.H401.07.04.D

Nový hybridní kabel s vnějším pláštěm z PVC ...

CF220.UL.H304

Speciální řešení špičkových pohonných kabelů ...

CFSPECIAL.5XX s DNV

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace