Změna jazyka :

Rozšíření řady kabelů měřicího systému chainflex® CF211 o větší portfolio kabelů pro suché prostředí.
Nový kabel systému měření energetických řetězů chainflex® CF211.030 byl speciálně vyvinut a testován pro připojení k systému SIEMENS SINAMICS V90. Systém, který společnost Siemens uvedla na trh, se obvykle používá v nápojovém, obalovém, textilním a solárním průmyslu.
Právě zde nabízí igus® s kabelem CF211.030 řešení s nejlepšími výhodami pro zákazníky. Ve všech těchto oblastech použití nedochází k vysokému zatížení například oleji nebo chladicími mazivy. Proto je CF211.030 s vnějším pláštěm z PVC vysoce odolným proti oděru a ohybu přesně tou správnou odpovědí pro tyto aplikace řetězů. S novým kabelem navíc můžeme dodávat nejen měřicí systém prodávaný po metrech, ale také uzavřít mezeru pro celý systém V90: kromě čistého měřicího systému prodávaného po metrech nabízíme také prodávaný po metrech pro motor a také dodáváme celek připravený k připojení. To znamená, že všechny produkty pro tento systém máme v katalogu a můžeme je dodat ze skladu.




| Díl č. | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] | 
|---|---|---|---|---|
| CF211.030 | (3x(2x0.25)C+2x(2x0.25))C | 8,5 | 60 | 87 | 
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h