Změna jazyka :

chainflex® ® vás spojí s vaším pohonem Siemens
Trh s hybridními kabely pro technologii OCC (One-Cable-Connection)od společnosti Siemens se v posledních letech rychle rozvíjí. Stále více zákazníků využívá výhod kombinace servokabelu a kabelu měřicího systému v jednom kabelu pro pohony SINAMICS S210. S kabelovou řadou CF220.UL.H má igus® ve svém programu již řadu let kabelové řešení s vysoce kvalitním vnějším pláštěm z PVC. Nyní tuto řadu doplňujeme o další konstrukci, abychom mohli realizovat ještě větší rozmanitost pro různé motory.
PVC jako výrobní materiál vnějšího pláště se vyznačuje vysokou odolností proti oděru, nehořlavostí a odolností proti olejům. Kromě toho byl tento materiál důkladně testován pro použití v energetických řetězech.
Kromě výhod tohoto kabelu vám můžeme zaručit, že kabel bude připraven k expedici do 36 hodin od objednání: to znamená, že svůj pohon Siemens můžete používat okamžitě a nemusíte se obávat čekacích dob kvůli problémům s dodáním.
igus® ® spojuje chainflex® ® s readycable®. ®
Naše hybridní kabely pro pohony Siemens si můžete objednat v našem internetovém obchodě v nesmontovaném stavu a v délce od jednoho metru. Alternativně vám nabízíme také předmontovanou verzi s odpovídajícím konektorem Drive Cliq. Přesně tak, jak potřebujete.
| Díl č. | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C | 13,0 | 159 | 234 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h