Změna jazyka :

Roboti se stali nedílnou součástí průmyslu a s nimi roste i potřeba inteligentních pohonů. Vzhledem k tomu, že vývoj v souvislosti s Průmyslem 4.0 znamená, že stále více dat z procesu musí být přenášeno prostřednictvím sběrnicového systému, jsou stále více potřebné sběrnicové kabely odolné proti zkroucení. V oblasti obzvláště velkých úhlů zkroucení můžeme nyní představit sběrnicová řešení do +/- 360 °/m i pro sběrnici CAN a Ethernet až do CAT7, a to jako 10 GBit při 600 MHz.
| Díl č. | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFROBOT8.PLUS.022 | (2x0,5)C | 9,5 | 47 | 103 |
| CFROBOT8.PLUS.049 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 32 | 67 |
| CFROBOT8.PLUS.050 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 49 | 115 |
| CFROBOT8.PLUS.052 | 4x(2x0,15)C | 10,5 | 49 | 115 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h