Změna jazyka :

Aplikace na vrtných plošinách na moři jsou stále důležitější, pokud jde o funkční bezpečnost. Výrobky, které se zde používají, proto musí splňovat nejvyšší požadavky a jsou vystaveny silným povětrnostním vlivům. Řada CFCPECIAL.5XX je ideálním řešením v případech, kdy se ve vertikálních aplikacích vyskytují vysoké tahové síly. Díky novým schválením DNV pro tuto řadu si nyní jako zákazník můžete být jisti, že díky zkušebním postupům na míru DNV a přísným kvalifikačním opatřením získáváte ten nejlepší možný výrobek.
| Díl č. | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.532.15.08.02 | (8x(2x1,5)C)C | 30 | 513 | 1 014 |
| CFSPECIAL.532.15.16.02 | (16x(2x1,5)C)C | 36,5 | 972 | 1669 |
| CFSPECIAL.572.2400.01 | (1x240)C | 34.5 | 2581 | 3081 |
| CFSPECIAL.572.3000.01 | (1x300)C | 37,5 | 3189 | 3799 |
| CFSPECIAL.572.4000.01 | (1x400)C | 42 | 4269 | 5007 |
| CFSPECIAL.592.001 | (30G4,0+4x(2x2,5)C)C | 44 | 1.750 | 2630 |
| CFSPECIAL.562.PE.700.01 | 1G70 | 19,5 | 713 | 867 |
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00