Prodloužení průřezu pro kabely řady 6 chainflex®

Rozšíření průřezu CF s různými kabely Chainflex a velkým znakem plus.
Testováno ve zkušební laboratoři chainflex® a se čtyřletou zárukou.

Technická data

Díl č.Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]Vnější průměr [mm]Index mědi [kg/km]Hmotnost [kg/km]
CF140.05.04.UL(4G0,5)C7,53881
CF150.UL.15.25.25G1,524,5371746
CF211.PUR.03.06.02 (6x(2x0,34))C10,063119
CFLG.12LB.9/12512x9/12515,00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5,52545
CF330.2400.01.D1x24029.523512436

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie