Změna jazyka :

chainflex® CFCLEAN se zárukou 40 milionů dvojitých zdvihů
Zvýšení garantované životnosti kabelových prvků CFCLEAN na 40 milionů dvojitých zdvihů a současné zvýšení proudové zatížitelnosti. Rozsáhlé testy v laboratoři igus® (zkušební plocha 3 800 m²) prokázaly životnost a udržitelnost CFCLEAN. Výsledkem je životnost 40 milionů zdvihů při poloměru pouhých 70 mm! Společně s plochou e-skin® tvoří prvky chainflex® CFCLEAN silný tým pro pohyblivý přívod energie v čistých prostorách a jsou dokonce certifikovány pro čisté prostory "třídy 1".




| Díl č. | poloměr ohybu e-skin® flat [Faktor x d] | Teplota e-skin® flat od /do [°C] | v max. [m/s] samonosné [m/s] | Typ prvku | 
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | Řídicí prvek | 
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | Koaxiální prvek | 
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | Datový prvek | 
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | Prvek měřicího systému | 
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | Prvek motoru | 
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | Prvek autobusu | 
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h