Změna jazyka :

V tomto energetickém řetězci wiki vám nabízíme komplexní informace a praktické tipy ke všem aspektům energetických řetězců: od materiálů a praktických řešení až po pokyny k výběru, instalaci a údržbě.
Na této stránce najdete:

Ilustrace na příkladu řetězu E4Q. Existují také energetické řetězy, které se od tohoto obrázku liší.
Energetický řetěz se skládá z několika vzájemně propojených řetězových článků. Energetický řetěz je uzavřen montážními úchyty na obou stranách. Řetězový článek má následující prvky:
vysoce výkonný polymer igumid, který musí odolávat tlakovému a tahovému namáhání, oděru, musí mít dobrou houževnatost a pevnost při vysokých i nízkých teplotách. igumid G je základním materiálem pro většinu aplikací. Odolává trvalým teplotám od -40 °C do více než +120 °C.
Stačí v internetovém obchodě energetických řetězců filtrovat podle typu pohybu a výsledky zúžit podle rozměrů.
S konfigurátorem energetických řetězů" od odborníků na energetické řetězy"si můžete v několika krocích sestavit svůj vlastní energetický řetězový systém připravený k připojení.
Pro výpočet předpokládané životnosti energetického řetězu jednoduše použijte náš kalkulátor životnosti .
Pomocí našich senzorů i.Sense získáte kdykoli v reálném čase fundovanou zprávu o stavu vaší energetické dodávky.
S válečkovými energetickými řetězy jsou možné dráhy 1 200 metrů a více.
Standardní teplotní rozsah pro plastové energetické řetězy je obecně -40 °C až +130 °C, krátkodobě +170 °C.
Naše kabelové řetězy byly speciálně vyvinuty pro kanceláře a nábytek. Například společnost igus nabízí kabelové řetězy ZF14 nebo OCR pro organizované vedení kabelů na stole. Možnosti upevnění: magnetické, šroubované a lepené.
Podrobný seznam energetických řetězů odolných proti chemikáliím poskytuje informace o odolnosti materiálů igumid G, TE a NB od společnosti igus vůči mnoha chemickým látkám.
V závislosti na použití se doporučují otočné nebo aretační upevňovací konzoly . Otočné spojovací prvky jsou pohyblivé ve spojení s prvním článkem řetězu, tj. lze zde také posunout poloměr. Aretační spojovací prvek je pevně uchycen ve spojení s prvním článkem řetězu, tj. toto spojení neumožňuje žádný pohyb.
Ano, plastové energetické řetězy z materiálu igumid HT jsou odolné vůči horkým třískám až do teploty +850 °C.
Ano, se systémem autoglide můžete realizovat dráhy až 80 m bez vodicí dráhy.
Ano, všechny materiály energetických řetězů igus lze použít pro nepřetržitý provoz až do teploty -40 °C.
Ano, všechny energetické řetězy vyrobené z vodivého ESD materiálu najdete zde.
Ano, doporučujeme energetický řetěz TH3, který byl speciálně vyvinut pro potravinářský a nápojový průmysl.
Ano, s plastovými energetickými řetězy igus je možné ušetřit až 57% a s kabely chainflex až 17%. Vylepšete svou technologii a zvyšte energetickou účinnost.
Díky naší prediktivní údržbě máte vždy v reálném čase k dispozici optimální čas údržby, který se odvíjí od aktuálního profilu pohybu a aktuálního stavu vašeho energetického zásobování.

Díky intenzivnímu výzkumu a rozsáhlým testům v reálných podmínkách
Energetické řetězy od společnosti igus se již spolehlivě používají v mnoha stovkách tisíc aplikací po celém světě – od prodejních automatů až po ocelárny. Více než 400 000 zákazníků z 50 odvětví po celém světě se spoléhá na energetické řetězy od společnosti igus.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00