Změna jazyka :

Materiály, ze kterých jsou energetické řetězy vyrobeny, musí hodně vydržet: Odolnost v tlaku a tahu, odolnost proti oděru, dobrá houževnatost, vysoký modul pružnosti, stabilní chování při vysokých a nízkých teplotách, vhodné pro venkovní použití. Aby to bylo zaručeno, jsou energetické řetězy igus® vyrobeny z vysoce výkonného polymeru igumid®. Dokládají to četné aplikace od chladíren až po ocelárny.
Většinu možných aplikací lze realizovat pouze se základním materiálem igumid® G. Cenově výhodný materiál splňuje i protichůdné požadavky. Odolává nepřetržitým teplotám od -40 °C do výrazně vyšších než 100 °C trade show, což umožňuje jeho použití v chladírnách a ocelárnách. Dokonce i aplikace ve sněhu a ledu probíhají v praxi bezproblémů. objevte
dodává řetězu easy® energy chain požadovanou flexibilitu. Srovnatelné hodnoty výkonu platí pro igumid® NB, standardní materiál pro všechny energetické řetězy easy chain®.
E-řetězce® této řady se velmi snadno plní. Kabely se díky pružnému a dělenému příčníku jednoduše ručně vtlačí dovnitř. Proto je
Materiál igumid® TE se používá v případech, kdy jsou kladeny ještě vyšší nároky na trvalou pružnost a ohebnost komponent energetického řetězce. Používá se například ve spojovacích prvcích řetězů E6 nebo ve zvláště
odolném a pružném víku zipu e-řetězu®. igumid® EG+ - odolává i agresivním chemikáliím Nejnovějším členem rodiny materiálů pro řetězy je igumid® EG+. Tento materiál se vyznačuje extrémně nízkou celkovou absorpcí vlhkosti, a proto je také vysoce odolný vůči chemikáliím. igumid® EG+ byl speciálně vyvinut pro aplikace s agresivními chemikáliemi, jako jsou ty, které se používají při galvanickém pokovování nebo výrobě hnojiv, a používá se zde jak pro energetické řetězy, tak pro systémy kanálů. Tam, kde se dříve jako materiál kanálů musela používat drahá nerezová ocel, nabízí igumid® EG+ cenově výhodnou alternativu. Tento materiál, který je okamžitě rozpoznatelný díky své modré barvě, lze použít pro většinu řad e-chain® v teplotním rozsahu od 0 °C do +100 °C. Neobsahuje halogeny ani silikon a je v souladu s RoHS. igumid® HT chrání před svítícími čipy Pokud je třeba flexibilně přenášet energii, signály a média v obráběcích strojích, jsou e-trubičky ideálním řešením. Jejich uzavřená konstrukce zabraňuje vniknutí třísek dovnitř. Trubky ze speciálního materiálu igumid® HT navíc zajišťují, že se na ně nemohou přichytit žhavé třísky o teplotě až 850 °C. Všechny trubky řad R2, R4 a RX jsou k dispozici v žáruvzdorném provedení HT. To dává výrobcům slévárenských strojů a dalších zařízení na zpracování kovů možnost nahradit kovové zdroje energie pružnějšími a výrazně lehčími energetickými řetězy z vysoce výkonného plastu. igumid® DT je magneticky detekovatelný Vývoj plastové směsi igumid® DT byl zaměřen zejména na aplikace v celé potravinářské výrobě. Základní materiál byl upraven tak, aby i ty nejmenší úlomky od 1 mm byly rozpoznány všemi standardními detekčními systémy. To znamená, že případné střepy mohou být detekovány a automaticky vysunuty. igumid® ESD: ochrana před elektrostatickými výboji Řešení a nástroje vyhovující požadavkům ESD se používají v mnoha průmyslových odvětvích k ochraně citlivých elektronických součástek před elektrostatickými výboji. To platí zejména pro pohyblivé součásti, jako
náročnou aplikaci a okamžitě kontrolovaně odvádí veškeré elektrostatické náboje. Na rozdíl od nanesených vodivých vrstev nebo těkavých zabudovaných antistatických prostředků mají použité přísady do materiálu za následek trvalou vodivost, díky níž není nutná pravidelná údržba. igumid® ESD je také ideálním materiálem pro energetické řetězy, které se používají v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a prachu a tedy v oblastech s nebezpečím výbuchu. Takové pracovní prostředí se vyskytuje především v chemickém průmyslu, ale také při plnění práškového nebo prašného zboží. V těchto aplikacích může schopnost igumidu® ESD odvádět statický náboj znamenat zamezení potenciálních zdrojů vznícení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Plast, který byl testován více než 10 miliony cyklů, dokonce v některých mechanických požadavcích překonává standardní materiál igumid® G. igumid® XXL je zárukou velkých nepodporovaných délek a vyšších hmotností výplně Až sedm metrů nepodporované délky, bez vodicího žlabu a podpěr: Tento požadavek na optimální řešení e-chain® lze realizovat pomocí materiálu igumid® XXL. Alternativně lze při stejné nepodporované délce dosáhnout vyšších hmotností náplně. Lze také ušetřit montážní práce a náklady, protože kluzné aplikace jsou obecně složitější, protože jsou zapotřebí delší řetězy, další vodicí žlaby
a dopravníkové systémy, stavebních a těžkých strojů a velkých robotů.. Následující seznam poskytuje podrobné informace o odolnosti materiálů igus® igumid® G, NB a TE vůči mnoha chemickým látkám. Uvedené hodnoty jsou hodnoty specifické pro daný materiál, které byly stanoveny laboratorními testy igus®.
řetězce. Pokud vaše chemická látka není igus® uvedena v seznamu, kontaktujte
[Link extid="361" title="Jetzt anfragen"]Budeme rádi
testovat na vyžádání.
| Médium | Hmotnostní koncentrace % | igumid G<br />a NB | igumid® TE |
|---|---|---|---|
| Aceton | 100 | + + | + + |
| Kyselina mravenčí (ředěná) | 2 | + | + + |
| Amoniak (ředěný) | 10 | + + | + + |
| Benzen | 100 | + + | + + |
| Benzen | 100 | + + | + + |
| Bitumen | 100 | + | - |
| Borová voda (ředěná) | 10 | + + | + |
| Kyselina máselná | 100 | + | - |
| Chlorid vápenatý (ředěný) | Nas. vod. roz. | + + | + + |
| Chlorované uhlovodíky | + + | + | |
| Chlorová voda | Nas. vod. roz. | - | - |
| Kyselina chromová (ředěná) | 1 | + | - |
| Motorová nafta | 100 | + + | + + |
| Kyselina octová | 2 | + + | + + |
| Barva | + + | + + | |
| Maziva, potravinářský tuk | + + | + + | |
| Fluorované uhlovodíky | + + | + + | |
| Formaldehyd (ředěný) | 30 | + | + |
| Hydraulické oleje | + + | + | |
| Hydroxid draselný | 10 | + + | + + |
| Uhličitan draselný (ředěný) | 60 | + + | + + |
| Síran draselný (ředěný) | 100 | + + | + + |
| Metylacetát | 100 | + + | + + |
| Mléko | + + | + + | |
| Minerální olej | + + | + + | |
| Uhličitan sodný (ředěný) | 50 | + + | + + |
| Olej, mazací olej | + + | + + | |
| Olej, potravinářský | + + | + + | |
| Kyselina olejová | 100 | + + | + + |
| Parafínový olej | + + | + + | |
| Perchlorethylen | 100 | + + | + + |
| Polyesterové pryskyřice (se styrenem) | + + | + + | |
| Propan | + + | + + | |
| Rtuť | + + | + + | |
| Kyselina chlorovodíková | pH2 | + | - |
| Kyselina chlorovodíková | 2 | - | - |
| Kyselina chlorovodíková | 10 | - | - |
| Inkoust | + + | + + | |
| Vazelína | + + | + + | |
| Kyselina vinná | + | + + | |
| Síran zinečnatý (ředěný) | 10 | + + | - |
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00