Změna jazyka :

Na součásti instalované v galvanických systémech jsou kladeny velmi vysoké nároky. Při galvanickém pokovování se v elektrochemické lázni používají silné chemikálie, kterým musí odolávat přívod energie a kabely uvnitř. Tam, kde ocelové energetické řetězy narážejí na své limity, přicházejí ke slovu plastové energetické řetězy. energetické řetězy jsou odolné vůči chemikáliím a korozi, jsou lehké, cenově výhodné a díky optimalizovaným kluzným vlastnostem zajišťují dlouhou životnost a nemusejí se starat o údržbu. Kabely v energetickém řetězu musí rovněž odolávat náročnému prostředí. Ukážeme vám řešení speciálně pro galvanické systémy.
Víme, co aplikace potřebují a zákazníci chtějí. Známe naše výrobky a jejich specifikace zevnitř.
A ukážeme vám, jak z toho můžete těžit a jak ušetřit vaše technické vybavení a náklady.
Snadno ovladatelný a snadno instalovatelný žlab lze namontovat během chvilky. To znamená méně montážní práce pro montéra. Při zkušební instalaci montéry společnosti igus® byl 30 metrů dlouhý žlab díky praktickému způsobu montáže nainstalován za méně než 3 minuty.
Boční díly se spojují zacvaknutím a zacvaknutím, ručně a bez použití nářadí. Upínací mechanismus speciálně navržený pro tento systém je pak pevně a spolehlivě drží pohromadě. Rychlý postup instalace výrazně snižuje čas a náklady na práci.

K faktoru hmotnosti: 1 metr materiálu guidelite Plus EG váží pouze 1,8 kg, 1 metr kanálu z nerezové oceli 7,5 kg. Díky použití plastu jsou těžké kovové vodicí žlaby zastaralé. Kovové vodicí žlaby jsou náchylné ke korozi a jejich pořízení, instalace a údržba jsou nákladné.
Tribopolymery umožnily navrhnout mnohem lehčí vodicí žlab do náročného prostředí, který se vyznačuje hladkým chodem a odolností proti korozi. Potenciální úspora hmotnosti se okamžitě vyplatí z hlediska konstrukce, provozu a nákupu.

... s chytrým plastem
Tyto komponenty vám poskytují bezpečnost systému a plánování. Pokud je některá součástka na přívodu energie opotřebovaná nebo poškozená, senzory to rozpoznají a vyšlou signál nebo systém předem vypnou, aby se zabránilo následným nákladným škodám. Senzory také poskytují odhadované doporučení pro údržbu jednotlivých komponent (řetězu nebo kabelu), takže vždy víte, zda a kdy je nutná údržba. To šetří čas i peníze.


... ve srovnání s vodicími žlaby z nerezové oceli
Vodicí systémy z kovu s sebou nesou známé problémy: korozi, složitou montáž, vysokou hmotnost a vysoké náklady. Materiál vodicího žlabu Guidelite-plus-EG zajišťuje vysokou chemickou odolnost, takže je ideální pro použití v galvanizaci a výrobě hnojiv. Díky nízké hmotnosti a modulární konstrukci je jejich montáž výrazně zjednodušena.

... s robustním kabelem chainflex®
Použití jednožilových kabelů pro motory vedlo v různých oblastech a aplikacích k výrazným úsporám pořizovacích nákladů, protože je lze pořídit až o 35 % levněji jako kompletní balík kabelů včetně PE ochranného vodiče než např. pevný čtyřžilový motorový kabel CF35.UL.
Rovněž bylo zaznamenáno zvýšení životnosti kabelů, protože jednotlivé žíly lze použít v menším instalačním prostoru, což je přínosem i pro mechanické provedení celého systému energetického řetězce.

... se zdroji energie připravenými k instalaci
Zdroje energie instalované v galvanizačních systémech musí být schopny odolávat náročnému prostředí. Je důležité zvolit správné materiály pro jednotlivé komponenty a vzájemně je sladit.
V tomto případě přicházejí ke slovu prefabrikované readychain® systémy dodávek energie, které jsou speciálně vyrobeny tak, aby vyhovovaly příslušným podmínkám prostředí, a v posledním kroku se montují na místě pomocí několika jednoduchých kroků. Tím se výrazně snižuje množství montážních prací a doba instalace.

Zanechte vlečný nebo energetický řetěz,
bez ohledu na výrobce v recyklačních programech igus® Chainge®,
aby bylo možné získat znovu použitelný granulát.
Zjistěte více o výhodách dodávek energie pro galvanické pokovování. Společně nalezneme řešení, které vám umožní snížit vaše technologické náklady. V případě jakýchkoli dotazů vám rád poradím.
Těším se, že se ozvete!

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00