Změna jazyka :

Po 15 letech je tento systém stále robustní a vzrušující a je ideální pro dlouhodobé používání. V Tušimicích v České republice se uhlí skladuje na dlouhé hromadě na okraji areálu elektrárny, která by teoreticky vystačila na týdenní tankování. Uhlí na hromadu automaticky ukládá zakladač "" . Aby bylo zajištěno jeho spolehlivé zásobování energií, daty a médii na dráze 615 m, rozhodla se Skupina ČEZ pro jeden z našich plastových energetických řetězců.
Uvnitř řetězů jsou vedeny různé naše kabely chainflex, které byly vyvinuty speciálně pro použití v energetických řetězech. Kromě motorových a ovládacích kabelů chainflex se pro přenos dat na dráze 615 m používá také optický kabel. "Sběrnicové kabely nepřicházejí na tak dlouhé vzdálenosti v úvahu, protože signál by nebyl dostatečně silný," uvádí Frank Schlögel. Kromě různých kabelů je součástí řetězu také vodní hadice, kterou lze volitelně vyhřívat.
Systémy energetického řetězce v Tušimicích jsou od uvedení do provozu elektronicky monitorovány. To znamená, že se měří tlačné/tahové síly řetězů a zařízení lze vypnout, pokud jsou síly příliš velké, například kvůli cizím předmětům. V posledních letech jsme tuto formu monitorování stavu "dále rozvíjeli" a nyní nabízíme našim zákazníkům širokou škálu volitelných modulů pro monitorování a prediktivní údržbu jako dodatečné zabezpečení.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00