Změna jazyka :
Slovníček vysvětluje nejdůležitější zkratky, termíny, vzorce a piktogramy týkající se energetického řetězce.
| Zkratky | Vysvětlení: | Jednotka |
|---|---|---|
| α | Úhel rotace | [°] |
| ΔM | Odchylka od středového bodu | [mm] |
| a | Zrychlení | [m/s2 |
| AR | energetický řetěz s vnějším poloměrem (pro twisterchain®) | [mm] |
| Ba | Vnější šířka | [mm] |
| Bi | Vnitřní šířka | [mm] |
| BRa | Vnější šířka vodicího žlabu | [mm] |
| BRi | Vnitřní šířka vodicího žlabu | [mm] |
| D | Délka celého poloměru ohybu řetězu e-chain® ve finální poloze | [mm] |
| D2 | Délka poloměru ohybu pro kluzné pojezdy | [m] |
| FLB | Samonosná délka s průhybem | [mm] |
| FLG | Samonosná délka bez průhybu | [mm] |
| FLU | Samonosná spodní větev | [mm] |
| FLP | Předpokládaná nepodporovaná délka [m] | [mm] |
| FL90 | Boční aplikace [m] | [mm] |
| FLmax. | Maximální hmotnost náplně | [kg/m] |
| H | Nominální světlá výška | [mm] |
| H2 | Světlá výška se sníženou pohyblivou montážní koncovkou | [mm] |
| ha | e-chain® Výška externího odkazu | [mm] |
| HF | Požadovaná světlá výška | [mm] |
| hi | Vnitřní výška | [mm] |
| HRa | Vnější výška vodicího žlabu | [mm] |
| HRi | Vnitřní výška vodicího žlabu | [mm] |
| IR | vnitřní poloměr e-řetězu® | [mm] |
| K | Doplněk pro poloměr ohybu pro výpočet délky e-řetězce | [mm] |
| K2 | Přídavné zařízení pro poloměr ohybu, pokud je montážní bod snížen (pro dlouhé cesty) | [mm] |
| LK | e-řetězec®-délka | [mm] |
| n | Počet článků | [1] |
| nMon | Počet instalačních sad (vlevo/vpravo) | [1] |
| nRi | Počet sad vodicího žlabu (levé/pravé) | [1] |
| R | Poloměr ohybu | [mm] |
| RBR | Reverse Bend Radius | [mm] |
| S | Pojezd | [mm] |
| S/2 | Poloviční délka pojezdu | [mm] |
| T | e-chain® pitch | [mm] |
| v | Rychlost | [m/s] |
| X1 | Vnitřní konstrukční prostor stroje (twisterchain) | [mm] |
| X2 | vnější poloměr e-řetězu® včetně. Volný prostor | [mm] |
| Vzorec | Vysvětlení: |
|---|---|
| LK = S/2 + K | e-řetěz®® -délka, všechny typy instalace, pevný konec ve středu dráhy , kromě kruhových pohybů a většiny dlouhých drah (pro FLG, FLB) [m]. |
| LK = S/2 + ΔM + K | e-řetěz®® -délka, pevný konec mimo střed dráhy pojezdu (pro FLG, FLB a ΔM) |
| LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] | e-chain®® -délka pro dlouhé jízdní vzdálenosti, pevný konec ve středu jízdní vzdálenosti |
| SFLB = 2 * FLB | Výpočet maximální délky pojezdu, samonosná délka s průhybem |
| SFLG = 2 * FLG | Výpočet maximální délky pojezdu, samonosná délka bez průhybu |
| BRI ≥ Ba + 5 | Minimální vnitřní šířka vodicího žlabu |
| HRI ≥ 2 * ha | Minimální výška vodicího žlabu pro kluznou aplikaci |
| K = R * π + (2 x T) | Dopočet pro poloměr ohybu |
Rychlý výběr vám poskytne přehled o tom, jak lze energetické řetězce a energetické trubice plnit.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00