Pravidla plnění - kabely a hadice v energetických řetězcích

Obecná pravidla pro kabely a hadice v energetických řetězech

Pravidla plnění energetického řetězce

Maximální průměr kabelu

Pokyny pro vnitřní oddělení energetického řetězce

Pravidla plnění energetického řetězce

Pravidla plnění

Pravidlo plnění 1: d1 + d2 > 1,2 x hi

Pravidlo plnění 1: d1 + d2 ≤ 1,2 x hi

Volný prostor

Poloměr ohybu R

Pravidla plnění energetického řetězce

Pravidla plnění | Elektrický kulatý kabel

  1. Kabely musí být položeny rovně, bez kroucení. Kabely se nesmí odvíjet z horní části cívky. Naše kabely chainflex jsou okamžitě připraveny k uložení přímo do e-řetězce®. Před instalací se nemusí odpojovat ani rozkládat.
  2. Kabely musí být položeny tak, aby se každý jednotlivý kabel mohl volně pohybovat ze strany na stranu.
  3. Kabely se musí volně pohybovat po poloměru. To je třeba překontrolovat, pokud horní vedení pracuje na maximálním poloměru ohybu kabelu.
  4. Rozdělení vnitřku e-řetězce pomocí vnitřních oddělovačů nebo polic igus je nutné, pokud je položeno několik kabelů a/nebo hadic s různými průměry. Je důležité zabránit zamotání kabelů a hadic.
  5. Kabely a hadice s různými materiály plášťů se nesmí slepit. Může být nutné je oddělit. igus chainflex kabely všech řad lze kombinovat.
  6. Kulaté elektrické kabely musí mít na obou koncích odlehčení tahu. Ve výjimečných případech mohou mít kabely odlehčení tahu pouze na pohyblivém konci energetického řetězu. U většiny kabelů se doporučuje mezera mezi koncem ohybového segmentu a pevným bodem o velikosti 10-30násobku průměru kabelu. kabely chainflex mohou mít naopak odlehčení tahu přímo na montážní konzole, jak potvrdily zkoušky.
pravidla plnění energetického řetězce

Pravidla plnění | Pneumatické hadice

Pravidla pro plnění pneumatických hadic

Pravidla plnění | Ploché kabely

Pravidla pro plnění plochých kabelů

Pravidla plnění | Hydraulické hadice

Pravidla pro plnění hydraulických hadic

Odlehčovač tahu

Odlehčovač tahu

Rollclip

Rollclip
Konfigurátor vnitřního dělení
  • Jednoduchá manipulace
  • Automatické plnění energetického řetězu kabelem chainflex® nebo volně definovaným kabelem
  • Zamezení chyb při plnění díky integrovanému souboru pravidel
  • Propojení s naší knihovnou 3D CAD
  • Automatické vytvoření seznamu dílů a výkresu s rozměry

Energetický řetězec Shop

Obchod s energetickými řetězy

Znalostní báze energetický řetězec

Vědomostní databáze pro energetické řetězy

Online seminář

Online seminář k energetickým řetězům

Blog: dodávky energie

Blog: Dodávka energie

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie