Plasty pro 3D tisk odolné proti opotřebení pro komponenty v pohyblivých aplikacích

Materiály pro 3D tisk igus: filament, prášek SLS a pryskyřice jako přehled materiálů.

Na této stránce najdete další informace o specifikacích našich materiálů:

Univerzální materiály

3D tiskárny SLS ve výrobní hale s několika stroji a ovládacími obrazovkami.
Hromada prášku vedle trapezové matice iglidur z 3D tisku.

iglidur i3 SLS prášek

  • Nejprodávanější produkt v oblasti 3D tisku
  • Vysoká odolnost proti opotřebení a maximální pevnost
  • Dobré mechanické vlastnosti
  • Ideální pro kluzné aplikace a převody
Hromada prášku SLS s dílem iglidur i230 pro selektivní laserové spékání.

iglidur i230 SLS prášek

  • Nejvyšší pevnost v ohybu
  • Teplotní odolnost do +180 °C
  • Neobsahuje PTFE
  • Elektrostaticky disipativní (ESD)
Tribofilament iglidur i150 na kartonových cívkách v černé a bílé, pro 3D tisk.

iglidur i150 tribofilament

  • Nejprodávanější vlákno
  • Snadné zpracování
  • Ideální pro nízké rychlosti na povrchu
  • Kompatibilní s potravinami podle EU10/2011

Tepelně odolné materiály

3D tiskárna s tepelně odolnými lineárními vedeními a vřeteny v krytu.
  • Pro zpracování vysokoteplotních vláken potřebujete 3D tiskárnu s teplotou v konstrukční komoře alespoň 160 °C.
  • Zvláště důležité je skladovat vysokoteplotní vlákna chráněná před vlhkostí a před použitím je vysušit, aby se předešlo nežádoucím problémům s kvalitou.
Průhledná cívka s tribofilamentem iglidur A350 pro 3D tisk.

iglidur A350 tribofilament

  • Odolnost vůči teplotám až 180 °C v nepřetržitém provozu
  • Oheň retardující podle UL94-V0
  • Vhodné pro autoklávování a vyhovující požadavkům FDA
Tribofilament iglidur RW370, 3D tisková struna s nehořlavou vlastností, na cívce.

iglidur RW370 tribofilament

  • Odolnost vůči teplotám až 170 °C v nepřetržitém provozu
  • Oheň retardující podle UL94-V0 a DIN EN 45545
  • Nejvyšší pevnost ze všech tribofilamentů
Průhledná cívka s tribofilamentem iglidur J260 pro 3D tisk.

iglidur J260 tribofilament

  • Odolnost vůči teplotám až 120 °C v nepřetržitém provozu
  • Chemická odolnost
  • Velmi dobrý koeficient tření při nízkém a středním zatížení

Materiály vhodné pro ESD

Hromada prášku vedle 3D tištěného ozubeného kola.

iglidur i8-ESD SLS prášek

  • Kontaktní odpor 104 až 107 ohmů x cm
  • Vysoká odolnost proti UV záření
  • Lze zpracovávat na systémech s laserem CO2 i bez něj
Závitová matice s přírubou iglidur i9-ESD v hromadě prášku.

iglidur i9-ESD SLS prášek

  • Kontaktní odpor 106 až 109 ohmů x cm
  • Zabraňuje vzniku rušivých proudů v živých částech.
  • Zvýšená tuhost
Vyříznutý ESD 3D tištěný díl se dvěma otvory na oranžovém pozadí.

Bezplatný vzorek součástky pro ochranu proti elektrostatickému výboji (ESD)

Tři cívky filamentu iglidur i151 v černé, bílé a modré barvě pro 3D tisk.

iglidur i151 tribofilament

  • V souladu s potravinářskými nařízeními FDA a EU 10/2011
  • Opticky zjistitelný díky své modré barvě
  • Lze zpracovávat na libovolné tiskárně
Šnekové kolo v hromadě prášku.

iglidur i6 SLS prášek

  • Kompatibilní s potravinami podle FDA
  • Přesné povrchové detaily
  • Ideální pro šneková kola
3D tištěné šnekové soukolí, vyřezané na světlém pozadí.

Bezplatný vzorek součásti

Materiály pro konstrukční prvky a vícemateriálový tisk

Filament igumid P150 na cívce pro vícemateriálový 3D tisk.

igumid P150 vlákno vyztužené vlákny

  • Pevnost v ohybu 87MPa, modul pružnosti 5GPa
  • Extrémní robustnost a tuhost díky vláknové výztuži
  • Není samomazný, strukturní materiál pro lehké součásti
Průhledná cívka s filamentem igumid P190 pro 3D tisk.

igumid P190 vlákno vyztužené vlákny

  • Pevnost v ohybu 237 MPa, modul pružnosti 11,5 GPa
  • Extrémní robustnost a tuhost díky vláknové výztuži
  • Není samomazný, strukturní materiál pro lehké součásti
3D tištěný spojovací díl igus se dvěma bílými pouzdry.

Bezplatná součástka z více materiálů – vzorek

DLP a LCD pryskyřice

Do 3D tiskárny se lije resin iglidur i4000 a tisknou se ozubená kola.
Láhev s pryskyřicí pro 3D tisk iglidur i2000-PR, černá.

pryskyřice iglidur i2000

  • Odolné proti opotřebení a trvanlivé: 50 až 80krát delší životnost než standardní technické pryskyřice.
  • Bez PTFE
  • Černá barva
Láhev s pryskyřicí iglidur i3000-PR pro 3D tisk s oranžovým štítkem.

pryskyřice iglidur i3000

  • Extrémní odolnost proti opotřebení: min. 30 až 60krát delší životnost než u běžných 3D tiskových pryskyřic.
  • Obrovská pevnost a tuhost (pevnost v ohybu: 90 MPa)
Láhev 3D tiskové pryskyřice iglidur i4000-PR v antracitové barvě s oranžovou etiketou.

pryskyřice iglidur i4000

  • Zejména pro přesné převody
  • Až 3,5krát delší životnost než standardní pryskyřice při zkoušce ozubených kol.
  • 13krát vyšší prodloužení při přetržení než i3000
  • Vysoká pevnost a dobrá odolnost proti nárazu
iglidur i6000 a i6000-BLUE 3D tisková pryskyřice v bílé a modré lahvi.

pryskyřice iglidur i6000

  • Bezpečné pro potraviny podle EU 10/2011
  • Vysoká kvalita povrchu (drsnost Ra = 0,8 µm; Rz = 4,2 µm)
  • Bez PTFE
  • K dispozici v bílé a modré barvě

Tipy pro 3D tisk

Obálka whitepaperu s 3D tiskárnou a titulkem o 24 tipech pro 3D tisk s filamentem.

Tiskové profily vláken

3D tiskové filamenty na kartonových cívkách a vytištěné díly z iglidur tribofilamentů.

Testy

3D tištěné ozubené kolo při zkoušce opotřebení na zkušebním zařízení.

Služby 3D tisku

Online nástroj iglidur designer na tabletu s ozubeným kolem a výběrem materiálu pro 3D tisk.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie