- Špeciálne vyvinuté pre aplikácie prevodu
- Vysoká ťažnosť s 36 % predĺžením pri pretrhnutí
- Na použitie na DLP a LCD tlačiarňach
Profil materiálu pre rôzne 3D tlačiarne, napr. Asiga a Formlabs, k dispozícii na stiahnutie
Profil materiálu pre rôzne 3D tlačiarne, napr. Asiga a Formlabs, k dispozícii na stiahnutie
Ak používate 3D tlačiarne Asiga alebo Genera, profil materiálu pre spracovanie iglidur® i4000 je uložený priamo v príslušných databázach materiálov. Profil materiálu pre spracovanie na 3D tlačiarňach Formlabs Form 4 nájdete na karte „Na stiahnutie“ na tejto stránke.
DLP 3D tlačová živica pre prevody: iglidur® i4000
Tribologická živica iglidur i4000 bola vyvinutá špeciálne pre aplikácie prevodov. Tento materiál je vhodný pre komponenty s vysokou presnosťou (točivý modul až do m = 0,2), a preto je ideálny pre širokú škálu prevodových aplikácií pri izbovej teplote. Počas vývoja sa osobitná pozornosť venovala mechanickým charakteristikám relevantným pre prevod a tomu sa zodpovedajúcim spôsobom prispôsobil aj materiál.
Vďaka tomu iglidur i4000 poskytuje v prevodových aplikáciách životnosť, ktorá je aspoň 3,5-krát dlhšia ako životnosť bežných živíc na 3D tlač. Mechanické špecifikácie sú vďaka procesu fotopolymerizácie do značnej miery izotropné.
Pokyny pre prípravu: keďže sa treba vyhnúť kontaktu tekutej živice s pokožkou, počas spracovania je absolútne nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky. Na lepšie spracovanie je potrebné fľašu so živicou pred použitím dobre pretrepať.
Mimochodom: Vidieť ho môžete aj v našej vlastnej 3D tlač službe, v ktorej igus spracováva vlastnú živicu iglidur i4000 v klasickom DLP procese s vysokým rozlíšením umožňujúcim výrobu precíznych komponentov. UV vlnenová dĺžka 385 nm tiež môže znížiť nadmerné vytvrdzovanie a zabezpečiť presnejší tvar.
Zistite viac o našom 3D tlač servise
Kedy použiť?
Kedy nepoužiť?
Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali úplné pokyny na spracovanie živice iglidur i4000, ktoré nájdete na karte "Downloads".

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00