- Veľmi vysoká odolnosť voči opotrebeniu, obzvlášť v náročných aplikáciách puzdier
- Teplotná odolnosť do 120 °C
- Vhodné pre použitie v 3D tlačiarňach s vyhrievaným objemom stavby
Materiálový profil pre Bambu Lab je k dispozícii na stiahnutie
Materiálový profil pre Bambu Lab je k dispozícii na stiahnutie
iglidur J260 sa vyznačuje výbornými vlastnosťami proti treniu a opotrebeniu, ako aj zvýšenou teplotnou odolnosťou až do 120 °C, čo z neho robí ideálny materiál na výrobu klzných ložísk. Tento materiál vyžaduje vyššiu teplotu pri tlači aj pri tlačovom lôžku, a ideálne aj vykurovaný objem pre výrobu väčších častí. iglidur J260 je dostupný aj ako materiál na vstrekovanie a ako polotovar.
Pokyny na tlač a materiálové profily
Pokyny na spracovanie materiálu iglidur J260, ako aj profil materiálu pre Bambu Lab sú dostupné na karte "Na stiahnutie" a tu v prehľade.
Kedy je vhodnejší iný materiál?
Pevnosť v ohybe (plocho tlačená): podľa ISO 178
Testovacie parametre: rýchl. 0,5 m/s; PxV: 0,71; zaťaženie 10 N
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00