- Oteruodolné, vizuálne identifikovateľné a bezpečné pre styk s potravinami v súlade smernicami FDA a nariadením EÚ 10/2011
- Autoklávovateľný, odolný voči hydrolýze a teplotám do 180 °C
- Kompatibilný s 3D tlačiarňami s vysokou teplotou
Změna jazyka :
V modrom farebnom prevedení bol 3D filament iglidur A350 špeciálne vyvinutý pre potravinársky a obalový priemysel a kombinuje súlad s predpismi pre potraviny (podľa FDA a EU 10/2011) s extrémnou teplotnou odolnosťou až do 180 °C. Tento materiál odolný voči oderu a vysokým teplotám je samozhášavý (podľa UL94-V0 a FAA leteckých špecifikácií) a je možné ho sterilizovať horúcou parou. Vďaka vysokej teplote spracovania 340 – 360 °C a potrebnej teplote v priestore tlače aspoň 160 °C je na spracovanie nevyhnutná vysokoteplotná 3D tlačiareň. Vlákno je veľmi citlivé na vlhkosť a malo by byť skladované v suchom kontajneri a pravidelne sušené. iglidur A350 je dostupný tiež ako materiál na vstrekovanie a ako polotovar.
Kedy je vhodnejší iný materiál?
Pevnosť v ohybe (plocho tlačená): podľa ISO 178
Testovacie parametre: rýchl. 0,5 m/s; PxV: 0,71; zaťaženie 10 N
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00