Změna jazyka :
Tiskové profily jsou přednastavené konfigurace 3D tiskárny, které jsou přizpůsobeny v závislosti na typu vlákna a modelu tiskárny. Abychom optimalizovali zpracování našich opotřebení odolných vláken, poskytujeme vám zdarma tiskové profily pro následující 3D tiskárny. Vyberte si svou 3D tiskárnu a najděte odpovídající materiálové profily pro naše tribofilamenty.
Software igus Bambu Wingman umožňuje spolehlivou komunikaci mezi tiskárnami Bambu Lab a softwarem pro řezání bez nutnosti komunikace s externími servery a sdílení tiskových dat s třetími stranami.
Všechny funkce jsou k dispozici lokálně a lze je používat přímo z Bambu Studia nebo OrcaSliceru bez ohledu na verzi firmwaru nebo softwaru.
Profily fungují v softwaru pro krájení Bambu Studio a Orca Slicer. Stačí importovat a začít tisknout.
Další informace o specifikacích vláken naleznete na příslušných stránkách obchodu.

Všestranný, snadno zpracovatelný na všech běžných 3D tiskárnách
Stáhnout profil
Bezpečné pro potraviny podle EU 10/2022
a FDA
⯈ Více o igliduru i151 v obchodě

Až 50krát vyšší odolnost proti oděru než materiál ABS
⯈ Více o igliduru i190 v obchodě

Univerzální materiál odolný proti opotřebení bez PTFE
⯈ Více o igliduru i190PF v obchodě

Snadné zpracování na uzavřené tiskárně
⯈ Více o igliduru i180 v obchodě

Velmi vysoká odolnost proti opotřebení, zejména v náročných aplikacích kluzných ložisek.
⯈ Více o igliduru J260 v obchodě

Materiál vyztužený uhlíkovými vlákny pro konstrukční prvky, odolný vůči teplotám do 100 °C
⯈ Více informací o igumidu P150 v obchodě

Materiál vyztužený uhlíkovými vlákny pro konstrukční prvky, pevnost v ohybu až 237 MPa
⯈ Více informací o igumidu P190 v obchodě
Další informace o specifikacích vláken naleznete na příslušných stránkách obchodu.

Všestranný, snadno zpracovatelný na všech běžných 3D tiskárnách
⯈ Více o igliduru i150 v obchodě

Bezpečné pro potraviny podle EU 10/2022
a FDA
⯈ Více o igliduru i151 v obchodě

Až 50krát vyšší odolnost proti oděru než materiál ABS
⯈ Více o igliduru i190 v obchodě

Univerzální materiál odolný proti opotřebení bez PTFE
⯈ Více o igliduru i190PF v obchodě

Tiskové profily pro zpracování igliduru i150, i180 a i190 na 3D tiskárnách Ultimaker S3 / S5 / S7 a Factor 4 lze stáhnout z Ultimaker Cura Marketplace. Zde můžete jednoduše importovat nastavení do tiskárny.
Další podrobnosti najdete také ve specifikacích produktu.

Už žádné navlékání, deformace nebo špagety - s našimi 24 tipy se snadno vyhnete běžným problémům při tisku z filamentu.
Ke stažení zde
Zjistěte vše o 3D tisku na igus. Od různých materiálů až po naše služby 3D tisku.
Více informacíOsobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h