- Bez PTFE a testované na PFAS
- Odolný voči teplotám do 90 °C
- Jednoduché spracovanie na všetkých bežných 3D tlačiarňach
Profily materiálov pre Bambu Lab a Prusa dostupné na stiahnutie
Profily materiálov pre Bambu Lab a Prusa dostupné na stiahnutie
iglidur i190PF je PTFE-free tribofilament, ktorý spája vysokú pevnosť s vynikajúcimi vlastnosťami trenia a opotrebenia pre vysoko odolné aplikácie rešpektujúce životné prostredie. Materiál ponúka dlhotrvajúce klzné vlastnosti pre náročné funkčné komponenty ako alternatíva bez PTFE a testovaná na PFAS. Vlákno je citlivé na vlhkosť, a preto by sa malo skladovať v suchom kontajneri a aktívne sušiť.
Usmernenia na tlač a profily materiálov
Pokyny na spracovanie pre materiál iglidur i190PF, ako aj profily materiálov pre Bambu Lab a Prusa, nájdete v záložke „Na stiahnutie” a tu v prehľade.
Kedy je vhodnejší iný materiál?
Pevnosť v ohybe (plocho tlačená): podľa ISO 178
Testovacie parametre: rýchl. 0,5 m/s; PxV: 0,71; zaťaženie 10 N
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00