- Odolný proti opotrebeniu a samozhášavý podľa UL94-V0 a DIN EN 45545
- Odolný voči teplotám do 170 °C
- Vhodné pre spracovanie s 3D tlačiarňami pri vysokých teplotách
Změna jazyka :
iglidur RW370 je odolný voči oteru, vysokoteplotný tribofilament, ktorý bol špeciálne vyvinutý na použitie v koľajových vozidlách. Ako taký je samozhášavý podľa UL94-V0 a zodpovedá norme EN 45545. Ponúka odolnosť voči teplote 170 °C, vďaka čomu je primárne odporúčaným materiálom pre aplikácie s vysokými teplotami. Kvôli vysokej procesnej teplote 350–360 °C a požadovanej teplote v objemovej komore aspoň 160 °C je na spracovanie nevyhnutná 3D tlačiareň určená na tlač pri vysokej teplote. Vlákno je vysoko citlivé na vlhkosť a malo by sa skladovať v sušiacom kontajneri a pravidelne aktívne vysušovať. iglidur RW370 je dostupný aj ako materiál na vstrekovanie a ako polotovar.
Kedy je vhodnejší iný materiál?
Pevnosť v ohybe (plocho tlačená): podľa ISO 178
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00