Změna jazyka :
Průmyslové roboty mají svou cenu. Doba amortizace robotických systémů je 3 až 4 roky. Pro malé a střední podniky, které chtějí vyrábět více variant výrobků s malými výrobními dávkami, jsou však požadavky zcela jiné. Vstup do světa automatizace je často stále považován za složitý a nákladný. S nízkonákladovou automatizací vám chceme dokázat, že se mýlíte. Naším cílem je zpřístupnit nákladově efektivní a uživatelsky přívětivá automatizační řešení všem. Vyvinuto a vyrobeno v Kolíně nad Rýnem pro celý svět. To vše je možné díky pohybovému plastu.

Zda se automatizační systém vyplatí, závisí nejen na pořizovacích nákladech, ale také na dlouhodobých nákladech, např. na periferní zařízení, úpravy stávajících strojů a náklady na instalaci. Rozhodujícím faktorem je srovnání automatizovaného výrobního systému s běžnou výrobou bez robotů.
Výhody automatizace a robotizace:
...díky pohybovému plastu
Od automatických pomocníků při sklizni v zemědělství až po chytrá dávkovací řešení pro řemeslníky a etiketovací roboty pro maloobchod. Automatizační řešení se používají v každém odvětví.
Přesvědčte se sami, co všechno je možné díky nákladově efektivním robotickým řešením.

Řízení robotů igus umožňuje jednoduchý a intuitivní systém pro řízení a programování robotů.Pomocí řídicího systému lze ovládat různé kinematiky igus.
Bezplatný software igus Robot Control bez licencí je integrován do řídicího systému a využívá tak jednotnou koncepci ovládání a konzistentní komunikační služby pro mnoho komponent systému. vaše výhoda: menší nároky na plánování projektu a rychlejší uvedení do provozu.

Vyzkoušejte si roboty igus® přímo na místě. Tým Low Cost Automation cestuje s roadshow po Evropě!
Odborníci vám naživo předvedou roboty a naprogramují vaše individuální aplikace. Nechte si poradit přímo na místě a využijte možnosti položit konkrétní otázky. Přesvědčte se o vysoké kvalitě našich automatizačních řešení.
Potřebujete pomoci s výběrem produktu nebo s vaším projektem? Můžete se na nás obrátit prostřednictvím těchto kanálů:
Udělejte více s menším úsilím.Cenově dostupná automatizační řešení s pohyblivými plasty.
Zjistěte více o našich produktech, možných úsporách, kompletních řešeních a našem softwaru pro roboty.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00