7. osa pro všechny roboty

igus-7th-axis

Jednoduché rozšíření pracovního prostoru pro všechny lehké roboty od 2 248,09 €

  • Délka zdvihu až 6 000 mm.
  • Přesnost 0,3 mm
  • Užitečné zatížení až 55 kg

7. fakta o technologiích osy

ikona Rozsah

Dosah až 6 000 mm

Ikona rychlosti

Rychlost až 0,6 m/s

Přesnost ikon

Přesnost ±0,3 mm

7. osa v akci

Aktuální modely igus 7. osy

ZLW-20200S-7TH-REBEL

Pro ReBeL a další roboty

ZLW-20200S-7TH-DCUR

Pro univerzální roboty

ZLW-20200S-7TH-EPSON

Pro EPSON

Nízkonákladová automatizace online shop

Online obchod

Konfigurátor 7. osy před tabletem

Konfigurátor 7. osy

Schůzka pro živou ukázku ReBeL®

Schůzka pro demonstraci

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie