Robot SCARA

SCARA animace

S 3 nebo 4 osami pro spolehlivou práci v laboratoři od 2 236,88 €

  • Řídicí hardware typu plug-and-play včetně bezplatného softwaru
  • 3 velikosti, s obložením nebo bez obložení
  • Krátké dodací lhůty

Technická fakta o robotech igus® SCARA

Až 2 kg užitečného zatížení

Dosah až 560 x 500 mm

Až 4 stupně volnosti

Maximální rychlost. 25 sběračů/min

Opakovatelnost: ± 0,5 mm

Stupeň krytí IP45

SCARA v akci

Aktuální modely igus SCARA

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie