Robot s kloubovým ramenem

Robot s kloubovým ramenem

Flexibilní všestranná zařízení s až 6 stupni volnosti od 3 277,60 €

  • Řídicí hardware typu plug-and-play včetně bezplatného softwaru
  • Pouzdro v barvě podle vašeho výběru
  • Krátké dodací lhůty

Technická fakta o robotech igus® s kloubovým ramenem

síla ikony

Až 3 kg užitečného zatížení

dosah ikony

Dosah až 790 mm

ikona DOF

Až 6 stupňů volnosti

rychlost ikony

Max. rychlost 7 sběrů/min

opakovatelnost ikony

Opakovatelnost: ± 0,5 mm

ikona teploty

Min. 1 milion životních cyklů

Robot s kloubovým ramenem v akci

Aktuální modely kloubových ramen igus

Nízkonákladová automatizace online shop

Online obchod

návrhář robolink

robolink® designer

Schůzka pro živou ukázku ReBeL®

Schůzka pro demonstraci

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie