Cobot vyrobený z vysoce výkonného plastu

Co je to cobot?

  • Coboty lze flexibilně integrovat do různých aplikací.
  • Tento typ robotů přebírá úkoly, které jsou pro člověka monotónní, časově náročné nebo dokonce nebezpečné.
  • Coboty vyrobené z vysoce výkonného plastu, jako je ReBeL, jsou obzvláště lehké, váží pouhých 8 kg, snadno se ovládají a díky nízké ceně se velmi rychle amortizují.

Je to ReBeLution za 4 970 €

Kolik stojí cobot?

Technická fakta o robotu igus cobot

ikona síly

Až 2 kg užitečného zatížení

ikona dosahu

Dosah až 664 mm

Ikona DOF

Až 6 stupňů volnosti

ikona rychlosti

Max. rychlost 7 sběrů/min

ikona opakovatelnosti

Opakovatelnost ±1,0 mm

stupnice ikon

Hmotnost 8,2 kg

ikona cobot

Potvrzeno Institutem pro bezpečnost práce

ikona čistého prostoru

Čistý prostor třídy 4

ikona ticha

58,2 dBA

ikona energie

Průměrná spotřeba 40 W

hmotnost ikony

max. 2,5 kg. zatížení

Jaké jsou oblasti použití cobotů?

Kde se kobot ReBeL vyrábí?

Osazování desek plošných spojů v Německu

Pájecí pec

Montáž

Pokládka kabelů

Instalace softwaru

Instalace softwaru ReBeL

Zajištění kvality

Zajištění kvality ReBeL cobot

Aktuální modely cobotů řady ReBeL

REBEL-6DOF-00

ReBeL® cobot 6 DOF

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

ReBeL® sedmá osa

RBTX-TRUP-0001

ReBeL® cobot workstation

Nízkonákladová automatizace online shop

Online obchod

Konfigurátor ReBeL®

Konfigurátor Cobot

Schůzka pro živou ukázku ReBeL®

Schůzka pro demonstraci

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie