Změna jazyka :
"Štíhlá výroba" popisuje trend optimálního využívání zdrojů, jejich neplýtvání a zároveň realizace co největšího výkonu. Stručně řečeno, jde o maximalizaci efektivity nebo "štíhlou výrobu". Podle této filozofie se vyvíjejí i naše energetické řetězce. Například s energetickým řetězcem E4QL pro obráběcí stroje jsme dosáhli nejvyšší možné stability a zároveň úspory materiálu. To nám také umožnilo snížit náklady.
Energetický řetěz s nejlepší kombinací stability a hmotnosti. Ruční otevírání zkracuje dobu montáže o 40%.

Spolehlivé a bezpečné vedení kabelů díky optimalizovaným kluzným plochám, integrované brzdě a o 10% větší stabilitě než u předchůdce.

Kompaktní hybridní řetězy (směs plastu a oceli) ve velikosti s vnitřní výškou 28 mm a 32 mm. Nyní k dispozici také s vnitřní výškou 200 mm.

Designová studie: Řada R4Q je vybavena víkem/podstavcem, a proto je odolná proti rojení. Upevňovací prvek click umožňuje instalaci bez použití nářadí.

Několik našich řad kabelů je nyní certifikováno "UL Temperature Rating" na +90 °C.

Díky kalkulátoru životnosti vždy víte, jak dlouho vydrží náš kabel ve vaší aplikaci. Včetně certifikátu a kontroly ceny.

Dodáváme hnací kabely připravené k připojení a otestované na konci, vhodné pro 40 výrobců.

Kabelový buben se sníženými nároky na údržbu a optimální ochranou kabelů. Bez krytu, pro integraci do stávajících konstrukcí.

Profil nabízí vysokou tuhost, nízký průhyb a vysokou ochranu díky třem zcela uzavřeným stranám.

Tato hybridní válečková ložiska kombinují hladký chod polymerových válečků s robustní technologií kluzných ložisek, která absorbují zatížení.

V porovnání s PRT-01 je PRT-04-CP o 60% lehčí, potřebuje o 50% méně místa a je o 20% úspornější.

Robot Delta v robustním a hygienickém provedení z nerezové oceli. Vyvinutý pro rychlé a přesné úlohy pick & place.

Rychle dosáhněte automatizované přepravy zboží. S nosností 50 kg a tažnou hmotností až 100 kg. Objevte také ReBeL Move Pro s nosností 200 kg.

ReBeL 03 je vybaven novou technologií snímače pro vyšší opakovatelnost +/-1 mm.


Naše služba vzorkování vám poskytne individuální poradenství a návrh elektronických řetězů, kabelů, lineárních pohonů a ložisek. Předvedeme vám také naši technologii snímačů pro obráběcí stroje 4.0.

... na všechny předvídatelné produkty
Na všechny naše předvídatelné výrobky v kalkulačce životnosti poskytujeme až 4letou záruku.

Už žádné škrábání. Vyžádejte si informace nyní.
Reliéfní fólie jsou navrženy tak, aby nahradily časově náročné škrábání lůžka stroje. Chcete se dozvědět více? Stačí vyplnit odkazovaný formulář a my vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.
Znáte již naše další fólie pro posuvné aplikace? Přejděte na naše obložení.
Od roku 2018 se stále více zaměřujeme na udržitelnost výroby a výrobků. Díky tomu máme nyní nová lineární a kluzná ložiska a také nový energetický řetěz z recyklovaného materiálu z naší vlastní výroby. A náš recyklační program Chainge® pro energetické řetězy s ukončenou životností byl rozšířen o online trh s regranuláty.
Intenzivně pracujeme na tématech digitální transformace. Patří sem i naše chytré plasty - tj. naše výrobky ve spojení s inteligentní senzorovou technologií, která umožňuje například sledování stavu nebo prediktivní údržbu. Patří sem ale také mnoho služeb souvisejících s tématem "enjoyneering". Patří sem igus metaverse, inteligentní rozpoznávání náhradních dílů a nové aplikace, jako je igus GO.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00