Změna jazyka :

Studie: delta robot je nyní k dispozici také v robustním a hygienickém provedení z nerezové oceli. Tento model, vyvinutý pro rychlé a přesné operace typu „pick & place“, nastavuje nové standardy v oblasti efektivity a hygieny – je ideální pro použití v náročných průmyslových odvětvích.
Specifikace a výhody:
Delta robot z nerezové oceli se vyznačuje zvýšenou odolností proti korozi, což je ideální pro citlivá prostředí
Robustní konstrukce z nerezové oceli prodlužuje provozní životnost a snižuje náklady na údržbu
Dlouhá provozní životnost a vyměnitelné díly odolné proti opotřebení
Použití nerezové oceli v kombinaci s plastem snižuje opotřebení materiálu a prodlužuje provozní životnost robota
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00