Systémy vedení kabelů pro dobíjecí infrastrukturu

Dobíjecí stanice e-tract v parkovací garáži igus s připojeným autem.
e-tract DC bezpečně vede kabely k nákladnímu vozu v nakládací zóně.

e-tract DC horizontální

  • Konstrukce zavěšená nad podlahou bez kontaktu s ní: maximalizuje manévrovací prostor a optimalizuje využití parkovacího místa
  • Bezpečné nabíjecí stanice pro více vozidel: přehledná struktura pro plynulý průběh nabíjení
  • Vyšší bezpečnost práce: žádné riziko zakopnutí a žádné kabely v prostoru pro jízdu
  • Menší opotřebení a žádné riziko krádeže kabelu

e-trakt DC

  • Odolné proti znečištění a povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti krádeži kabelů a vandalismu
  • Žádné kolísání, žádné hromadění tepla
  • Nižší síla zpětného tahu
  1. Poloměr ohybu kabelu: 211 mm
  2. Zařízení proti krádeži
  3. Délka prodloužení 3 000 mm (plus smyčka kabelu až 2 500 mm)
  4. Směr prodloužení: vlevo nebo vpravo
  5. V/Š/H: 2 000 × 520 × 190 mm
  6. DIN SPEC 91504 – bezbariérová dobíjecí infrastruktura
e-tract DC ve dvou pohledech s očíslovanými značkami dílů.

e-trakt 3.1

  • Poloměr ohybu kabelu: 155 mm
  • Délka výsuvu 4 500 mm (plus smyčka kabelu až 2 000 mm)
  • Směr prodloužení: vlevo nebo vpravo
  • V/Š/H: 1 140 × 350 × 150
  • DIN SPEC 91504 – bezbariérová dobíjecí infrastruktura
e-tract AC v horizontálním provedení se dvěma pohledy a detaily vedení kabelů.

e-tract AC horizontální

  • Menší prostorové nároky na jednu nabíjecí stanici: žádná nabíjecí sloupka, žádné volně ležící nabíjecí kabely
  • Vysoká úroveň mechanické ochrany: kabel je přístupný pouze během nabíjení
  • Ochrana před krádeží, vandalismem a nárazy při parkování
Schematické zobrazení e-spool flex light pro e-mobility a nabíjecí elektroniku, studie designu.

Koncept: e-spool flex light AC

  • Vhodné pro nabíjecí výkon 11 kW
  • Délka prodlužovacího kabelu 5 m

Individuální řešení – na míru podle vašich představ

Související témata

iMSPO v rotterdamském výletním přístavu vedle výletní lodi se systémem Wal.E.
Pantograf s kabely igus na šikmé konstrukci.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie