Změna jazyka :

Jednoduchá e-mobilita. Pro pořádek u nabíjecí stanice
e-tract je řešení pro automatické navíjení kabelu. Tím se zabrání nebezpečí a poškození kabelů v důsledku nesprávného navíjení nebo překážejících kabelů. E-trakt se používá v aplikacích, kde je mobilní koncové zařízení připojeno ke kabelu, který byl dříve srolován ručně. Díky vícenásobnému vychýlení je možné dosáhnout velkých délek prodloužení v případě omezeného montážního prostoru. Zcela se upouští od kluzného kroužku.
E-trakt pro nabíjecí stanice, redukovaný pouze na zatahovací jednotku. S montážními otvory pro snadnou integraci do skříní a nabíjecích stanic.
| Výška [mm] | Šířka [mm] | Hloubka [mm] | Délka výsuvu [mm] | Požadovaná délka kabelu [mm] | Průměr kabelu [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 | 350 | 140 | 4 500 mm (+max. 2 000 mm) | 4 500 mm (+max. 2 000 mm) | max. 15 mm |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h